本体

直流3線式 IO-Linkタイプ

形状 検出距離 接続方式 ピン配置 IO-Link
伝送速度
形式
PNP出力
シールド
3543_lu_1_1
M12 3mm コード引き出し
タイプ(2m)
- COM2(38.4 kbps) 形E2E-X3B4-IL2 2M
COM3(230.4 kbps) 形E2E-X3B4-IL3 2M
M12スマートクリック
コネクタ中継タイプ
(0.3m)
①:+V
③:0V
④:C/Q出力
COM2(38.4 kbps) 形E2E-X3B4-M1TJ-IL2 0.3M
COM3(230.4 kbps) 形E2E-X3B4-M1TJ-IL3 0.3M
M18 7mm コード引き出し
タイプ(2m)
- COM2(38.4 kbps) 形E2E-X7B4-IL2 2M
COM3(230.4 kbps) 形E2E-X7B4-IL3 2M
M12スマートクリック
コネクタ中継タイプ
(0.3m)
①:+V
③:0V
④:C/Q出力
COM2(38.4 kbps) 形E2E-X7B4-M1TJ-IL2 0.3M
COM3(230.4 kbps) 形E2E-X7B4-M1TJ-IL3 0.3M
M30 10mm コード引き出し
タイプ(2m)
- COM2(38.4 kbps) 形E2E-X10B4-IL2 2M
COM3(230.4 kbps) 形E2E-X10B4-IL3 2M
M12スマートクリック
コネクタ中継タイプ
(0.3m)
①:+V
③:0V
④:C/Q出力
COM2(38.4 kbps) 形E2E-X10B4-M1TJ-IL2 0.3M
COM3(230.4 kbps) 形E2E-X10B4-M1TJ-IL3 0.3M

アクセサリ(別売)

センサI/Oコネクタ (コネクタ中継タイプ 必須)センサに付属しておりませんので必ずご注文ください。

種類 形状 コード長 センサI/Oコネクタ形式 適用近接センサ形式
片側コネクタ ストレート形
3543_lu_2_1
2m 形XS5F-D421-D80-F 形E2E-X□B4-M1TJ-IL□
5m 形XS5F-D421-G80-F
L形
3543_lu_2_2
2m 形XS5F-D422-D80-F
5m 形XS5F-D422-G80-F
両側コネクタ * ストレート形/
ストレート形
3543_lu_2_3
2m 形XS5W-D421-D81-F
5m 形XS5W-D421-G81-F
L形/L形
3543_lu_2_4
2m 形XS5W-D422-D81-F
5m 形XS5W-D422-G81-F

icon_01注. 詳細は「センサI/Oコネクタ/センサコントローラ」参照。
*ストレート形/L形の組み合わせもあります。