Page top

E3Z-□-IL□ 形式一覧

IO-Link 光電センサ

IO-Link 光電センサ E3Z-□-IL□

IO-Linkでセンサレベルの情報を可視化し、3大現場課題を解決!スタンダード光電センサ

機種区分

表示件数

情報更新 : 2025/12/15

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 23 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
反射板 標準在庫機種 ¥ 925 ¥ 1,010 カートに追加
テープ形反射板 標準在庫機種 ¥ 465 ¥ 510 カートに追加
テープ形反射板 標準在庫機種 ¥ 695 ¥ 760 カートに追加
テープ形反射板 標準在庫機種 ¥ 1,100 ¥ 1,210 カートに追加
はめ込みタイプスリット, スリット幅: φ0.5mm, 形E3Z-T用 標準在庫機種 ¥ 465 ¥ 510 カートに追加
はめ込みタイプスリット, スリット幅: φ1mm, 形E3Z-T用 標準在庫機種 ¥ 465 ¥ 510 カートに追加
はめ込みタイプスリット, スリット幅: φ2mm, 形E3Z-T用 標準在庫機種 ¥ 465 ¥ 510 カートに追加
はめ込みタイプスリット, スリット幅: 幅0.5×10mm, 形E3Z-T用 標準在庫機種 ¥ 465 ¥ 510 カートに追加
はめ込みタイプスリット, スリット幅: 幅1×10mm, 形E3Z-T用 標準在庫機種 ¥ 465 ¥ 510 カートに追加
はめ込みタイプスリット, スリット幅: 幅2×10mm, 形E3Z-T用 標準在庫機種 ¥ 465 ¥ 510 カートに追加
丸型防水コネクタ, ケーブル付きコネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ, M8ねじ固定タイプ, M8ねじ ストレート(ソケット)/M12 スマートクリック ストレート(プラグ), 4極, 標準ケーブル, 0.2m 標準在庫機種 ¥ 2,300 ¥ 2,530 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12 スマートクリック), ケーブル付きコネクタ ソケット片側コネクタ, A-coding(DC用), 4極, 金めっき, L形, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 2m 標準在庫機種 ¥ 1,560 ¥ 1,710 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12 スマートクリック), ケーブル付きコネクタ ソケット片側コネクタ, A-coding(DC用), 4極, 金めっき, L形, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 5m 標準在庫機種 ¥ 2,250 ¥ 2,470 カートに追加
丸型防水コネクタ, ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ, M8ねじ固定タイプ, ストレート, 4極, 標準ケーブル, 2m 標準在庫機種 ¥ 1,240 ¥ 1,360 カートに追加
丸型防水コネクタ, ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ, M8ねじ固定タイプ, ストレート, 4極, 標準ケーブル, 5m 標準在庫機種 ¥ 1,770 ¥ 1,940 カートに追加
丸型防水コネクタ, ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ, M8ねじ固定タイプ, L形, 4極, 標準ケーブル, 2m 標準在庫機種 ¥ 1,240 ¥ 1,360 カートに追加
丸型防水コネクタ, ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ, M8ねじ固定タイプ, L形, 4極, 標準ケーブル, 5m 標準在庫機種 ¥ 1,770 ¥ 1,940 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12 スマートクリック), ケーブル付きコネクタ ソケット片側コネクタ, A-coding(DC用), 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 2m 標準在庫機種 ¥ 1,560 ¥ 1,710 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12 スマートクリック), ケーブル付きコネクタ ソケット片側コネクタ, A-coding(DC用), 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 5m 標準在庫機種 ¥ 2,250 ¥ 2,470 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12 スマートクリック), ケーブル付きコネクタ ソケット/プラグ両側コネクタ, A-coding(DC用), 4極, 金めっき, ストレート(ソケット)/ストレート(プラグ), 難燃性、PVCロボットケーブル, 1m 標準在庫機種 ¥ 2,800 ¥ 3,080 カートに追加

全商品 23 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。