IO-Link マスタユニット

名称 仕様 形式
耐環境性 IO-Linkポート数 ポート接続端子
GXシリーズ IO-Link
マスタユニット
IP67 8 M12コネクタ(A-coding、メス) 形GX-ILM08C

EtherCAT通信ケーブル 推奨品

EtherCATではカテゴリ5以上のSTPケーブル(アルミテープと編組の二重遮へいシールド付ツイストペアケーブル)を使用します。ストレート配線で使用します。

商品名称 形状 メーカ ケーブル長
(m)
形式 お問合せ先
プラグ両側コネクタ付ケーブル
シールド強化ケーブル仕様 *1
サイズ・線心数(対数):AWG22 × 2P
ケーブル色:黒色
スマートクリックコネクタ
(M12ストレート/M12ストレート)
3541_lu_2_1
オムロン
株式会社
0.5 形XS5W-T421-BM2-SS オムロン株式会社
カスタマサポートセンタ
TEL:0120-919-066
1 形XS5W-T421-CM2-SS
2 形XS5W-T421-DM2-SS
3 形XS5W-T421-EM2-SS
5 形XS5W-T421-GM2-SS
10 形XS5W-T421-JM2-SS
プラグ両側コネクタ付ケーブル
堅牢タイプ
シールド強化ケーブル仕様 *1
サイズ・線心数(対数):AWG22 × 2P
ケーブル色:黒色
スマートクリックコネクタ
(M12ストレート/RJ45)
3541_lu_2_2
オムロン
株式会社
0.5 形XS5W-T421-BMC-SS
1 形XS5W-T421-CMC-SS
2 形XS5W-T421-DMC-SS
3 形XS5W-T421-EMC-SS
5 形XS5W-T421-GMC-SS
10 形XS5W-T421-JMC-SS
両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ小型堅牢タイプ *2
サイズ・線心数(対数):AWG22 × 2P
ケーブル色:黄色
3541_lu_2_3 スリーエム
ジャパン
株式会社
0.25 3RHS4-1100-0.25M スリーエムジャパン株式会社
カスタマーコールセンター
TEL:0570-012-321
0.5 3RHS4-1100-0.5M
1 3RHS4-1100-1M
2 3RHS4-1100-2M
5 3RHS4-1100-5M
10 3RHS4-1100-10M

*1. 詳細は、当社営業担当者にお問い合わせください。
*2. ケーブルの長さは0.25~100mをご用意しております。お問い合わせ先にお尋ねください。

電源ケーブル

商品名称 形状 メーカ ケーブル長(m) 形式
ケーブル付コネクタ
ソケット片側コネクタ
難燃性、ロボットケーブル仕様
スマートクリック
(M12ストレート)
オムロン株式会社 1 形XS5F-D421-C80-F
2 形XS5F-D421-D80-F
3 形XS5F-D421-E80-F
5 形XS5F-D421-G80-F
10 形XS5F-D421-J80-F
ケーブル付コネクタ
ソケット/プラグ両側コネクタ
難燃性、ロボットケーブル仕様
スマートクリック
(M12ストレート/M12ストレート)
オムロン株式会社 1 形XS5W-D421-C81-F
2 形XS5W-D421-D81-F
3 形XS5W-D421-E81-F
5 形XS5W-D421-G81-F
10 形XS5W-D421-J81-F

センサI/Oコネクタ

コネクタタイプのセンサとの接続ケーブルは両側コネクタタイプをご注文ください。

商品名称 形状 メーカ ケーブル長
(m)
形式
ケーブル付きコネクタ
M8ソケット/M12プラグ両側コネクタ
標準ケーブル仕様
M8ねじ式固定-M12
スマートクリック
(M8ストレート/M12ストレート)
オムロン株式会社 0.2 形XS3W-M42C-4C2-A
ケーブル付コネクタ
ソケット/プラグ両側コネクタ
難燃性、ロボットケーブル仕様
スマートクリック
(M12ストレート/M12ストレート)
オムロン株式会社 1 形XS5W-D421-C81-F
2 形XS5W-D421-D81-F
3 形XS5W-D421-E81-F
5 形XS5W-D421-G81-F
10 形XS5W-D421-J81-F

注. 詳細は接続するセンサのカタログの「形式/種類」ページ、あるいはicon_01「センサI/Oコネクタ/センサコントローラ」をご覧ください。

電源用T字形ジョイント

GXタイプの電源の分岐配線を行うときに、使用します。

商品名称 形状 仕様 コネクタ種類 形式
形XS5R プラグ/ ソケット
T字形ジョイント
3541_lu_5_1 M12 スマートクリックコネクタ 形XS5R-D427-5

コネクタ用防水カバー

GX タイプの未使用のM12コネクタ(メス)の防水カバーです。
この防水カバーを用いると、保護構造IP67 を保つことができます。
以下の2種類があります。いずれも、EtherCAT通信コネクタまたはI/Oコネクタに、取り付けることができます。

商品名称 形状 仕様 コネクタ種類 材質 形式
防水カバー
(M12 ねじかん合)*1
3541_lu_6_1 M12 ねじ式コネクタ 黄銅/Ni
メッキ
形XS2Z-22
防水カバー
(スマートクリック構造)*2
3541_lu_6_2 M12 スマートクリック
コネクタ
PBT 形XS5Z-11

*1. M12ねじかん合タイプをコネクタに装着する時は、必ず0.39~0.49N・mのトルクで十分締め付けてください。
*2. スマートクリック構造タイプをコネクタに装着する時、トルク管理は不要です。

M12ねじ式コネクタ用工具

M12ねじ式コネクタの固定具を規定トルク値で締め付ける時に使用します。

商品名称 形状 形式
トルクレンチ 3541_lu_7_1 形XY2F-0004

ソフトウエア

オートメーションソフトウェア Sysmac Studio

新規ご購入の際は、DVDとライセンスの両方をご購入ください。DVDとライセンスの単独購入も可能です。ライセンス版にはDVDメディアは含まれません。

商品名称 仕様 形式
ライセンス数 メディア
Sysmac Studio
スタンダード
エディション
Ver.1.□□
Sysmac Studioは、NJ/NXシリーズCPUユニット
および NYシリーズ産業用PCをはじめとする、マ
シンオートメーションコントローラ、EtherCATス
レーブおよびHMIなどの設定、プログラミング、
デバッグ、メンテナンスのための、統合開発環境
を提供するソフトウェアです。

Sysmac StudioスタンダードエディションのDVD
メディアには、IO-Linkデバイスのための
CX-ConfiguratorFDTが同梱されています。
なし
(メディアのみ)
DVD 形SYSMAC-SE200D
1ライセンス版
*1
― 形SYSMAC-SE201L

注. 詳しくはSysmac Studio Ver.1.□□データシートをご覧ください。
*1. Sysmac Studioはマルチライセンス商品(3、10、30、50ライセンス)をご用意しております。