開閉負荷容量(抵抗負荷) 1mA~0.1A、DC3.3~28V
連続通電電流 1A
接触抵抗 200mΩ以下
絶縁抵抗 同極端子間 10MΩ以上(DC250Vメガにて)
各端子とアース間 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 同極端子間 AC200V 50/60Hz 1min
各端子とアース間 AC1,000V 50/60Hz 1min
耐振動 10~55Hz 複振幅1.5mm
耐衝撃 490m/s2
耐久性 機械的 3万ステップ以上
電気的 2万ステップ以上
使用周囲温度 -10~+65℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度 35~85%RH
操作力 4.41N以下