スイッチ本体(1スイッチユニット)

形式 形A7CN
分類
(注1)
ねじ締め取りつけ(裏面取りつけ) 354_lu_1_1 ワンタッチ取りつけ(表面取りつけ) 354_lu_1_2
表示文字高さ 3.4mm
端子の種類 プリント基板用端子
出力コード番号 ケースの色 ライトグレー ライトグレー
06(2進化10進) ―― 形A7CN-106-1 形A7CN-206 形A7CN-206-1

形式 形A7CN-L
分類
(注1)
ワンタッチ取りつけ(表面取りつけ)
354_lu_2_1

ロックタイプ
表示文字高さ 3.4mm
端子の種類 プリント基板用端子
出力コード番号 ケースの色 ライトグレー
06(2進化10進) 形A7CN-L206 形A7CN-L206-1

注1. 分類の図は、スイッチユニットを4ユニットと別売の取りつけ板を組み合わせて4桁にしたものです。
注2. 上記形式は1スイッチユニットの形式です。
注3. ダイヤルの「+」「-」表示も製作可能です。各形式中の“-206”の後に“-PM”をつけてください。〔例:形A7CN-206-PM・形A7CN-206-PM-1〕

オプション(別売)

スイッチユニットをご使用になる場合には、取りつけ板・スペアユニットなどの付属品をご利用ください。

分類 ねじ締め取りつけ用
(裏面取りつけ)
ワンタッチ取りつけ用
(表面取りつけ)
付属品 ケースの色 ライトグレー
取りつけ板(1対) 形A7CN-1M-1 形A7CN-2M 形A7CN-2M-1
スペアユニット 形A7CN-1P□-1 形A7CN-2P□ 形A7CN-2P□-1

注. スペアユニットの形式中、□にはA~Uの記号が入ります。(下記のスペアユニットの説明の表をご覧ください)
  スペアユニットの納期情報および価格は刻印の無いタイプ(記号A)のものです。他の刻印付のタイプは、すべて受注生産となります。価格はお問い合わせください。

取りつけ板

スイッチユニットの両端に使用するもので、各ユニットをパネルに固定するためのものです。右と左で一対になっています。

スペアユニット

各スイッチユニットの中間区分や予備スペース確保のために使用するもので、外形や厚さはスイッチユニットと同じです。 時間や長さなどの単位を必要とする場合に便利な、文字や記号を彫刻したスペアユニットも用意しています。 (下表参照)別途ご相談ください。

記号 A B C D E F G H J K L M N P Q R S T U
刻印 無表示 SEC MIN H g kg mm cm m °C PCS ×10
SEC
0 .