共通一般仕様

項目 仕様
構造 盤内内蔵型
接地方法 D種接地(第3種接地)
使用環境 使用周囲温度 0~55℃
使用周囲湿度 10~95%RH(結露・氷結なきこと)
使用周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと
保存周囲温度 -25~+70℃(ただし、 結露・氷結なきこと)
使用標高 2,000m以下
汚染度 汚染度2以下: IEC 61010-2-201に該当
耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)
オーバーボルテージカテゴリ カテゴリⅡ: IEC 61010-2-201に該当
EMCイミュニティレベル ゾーンB
耐振動 IEC60068-2-6に準拠
5~8.4Hz、振幅3.5mm、
8.4~150Hz 加速度9.8m/s2
X、Y、Z各方向 100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分)
耐衝撃 IEC60068-2-27に準拠、147m/s2 X、Y、Z各方向3回
適合規格* cULus Listed UL508、ANSI/ISA 12.12.01、EU: EN61131-2、C-Tick
またはRCM、KC: 韓国電波法登録、NK、LR

*icon_01最新の適合規格については、「規格認証/適合」をご覧ください。または当社営業担当者に確認してください。

機能仕様

機能名称 内容
フリーランリフレッシュ方式 NXバスのリフレッシュ周期とNXユニットの入出力更新周期が非同期であるI/Oリフレッ
シュ方式です。
CT割付機能 各CT入力を、どの制御出力に対して割り付けるか、設定する機能です。
CT電流読み出し機能 CT入力をヒータ電流、漏れ電流として読み出す機能です。
ヒータ断線検知機能 ヒータ断線の発生を検知する機能です。制御出力がON状態で、ヒータ電流がヒータ断線
検知電流以下となる場合に、ヒータ断線が発生したと判断されます。
SSR故障検知機能 SSR故障の発生を検知する機能です。制御出力がOFF状態で、漏れ電流が検知電流以上
となる場合に、SSR故障が発生したと判断されます。なお、SSR故障とはSSRが短絡に
より故障したことを指します。
時分割比例出力機能 上位のコントローラからの操作量をデューティ比として制御出力を行う機能です。本機
能に加えて、最小パルス幅の指定や即出力指令も行えます。
負荷遮断時の出力設定機能 ヒータ断線検知ユニットが通信カプラユニットの上位との通信異常やNXバスの異常など
のために、出力設定値を受信できなくなったときに、あらかじめ設定した出力動作を行
う機能です。
負荷短絡保護機能 制御出力に接続している外部機器が短絡したときに、ヒータ断線検知ユニットの出力回
路の保護を行います。本機能は、形NX-HB3201だけが持つ機能です。

個別仕様

ヒータ断線検知ユニット(NPNタイプ)形NX-HB3101

ユニット名称 ヒータ断線検知ユニット 形式 形NX-HB3101
点数 CT入力4点/制御出力4点 外部接続端子 スクリューレスクランプ端子台(16端子)
I/Oリフレッ
シュ方式
フリーランリフレッシュ方式
LED表示 [TS]LED、[OUT]LED
3539_sp_3_1
CT入力部 CT電流
入力範囲
0~0.125A 制御出力部 内部I/Oコモン
線処理
NPN
入力抵抗 約2.7Ω 制御周期 50~100000ms
接続可能CT 形E54-CT1、
形E54-CT3
操作量 0~100%
分解能 1ms
定格電圧 DC12~24V
最大ヒータ
電流
AC50A 使用負荷電圧
範囲
DC10.2~28.8V
分解能 0.1A 最大負荷電流 0.1A/点、0.4A/ユニット
総合精度
(25℃)
±5%(フルスケール)
±1ディジット
最大突入電流 1.0A/点以下 10ms
漏れ電流 0.1mA以下
温度の影響
(0~55℃)
±2%(フルスケール)
±1ディジット
残留電圧 1.5V以下
断線/短絡検
知機能
なし
変換時間 10ms 保護機能 なし
外形寸法 12(W)×100(H)×71(D) 絶縁方式 制御出力と内部回路間:フォトカプラ絶縁
内部回路とCT入力間は非絶縁
絶縁抵抗 絶縁されている回路間20MΩ以上
(DC100Vにて)
耐電圧 絶縁されている回路間AC510V、1分間、
漏れ電流5mA以下
I/O電源供給
方法
NXバスからの供給 I/O電源端子
電流容量
IOV:0.1A/端子以下
NX ユニット
電源消費電力
・CPUユニットに接続
1.05W以下
・通信カプラユニットに接続
0.75W以下
I/O電源消費
電流
20mA以下
質量 70g以下
回路構成 3539_sp_3_2
取付方法と
制限
取付方向:
・CPUユニットに接続:正面取付方向が可能
・通信カプラユニットに接続:6方向が可能
制限:なし
端子接続図 3539_sp_3_3

ヒータ断線検知ユニット(PNPタイプ)形NX-HB3201

ユニット名称 ヒータ断線検知ユニット 形式 形NX-HB3201
点数 CT入力4点/制御出力4点 外部接続端子 スクリューレスクランプ端子台(16端子)
I/Oリフレッ
シュ方式
フリーランリフレッシュ方式
LED表示 [TS]LED、[OUT]LED
3539_sp_4_1
CT入力部 CT電流
入力範囲
0~0.125A 制御出力部 内部I/Oコモン
線処理
PNP
入力抵抗 約2.7Ω 制御周期 50~100000ms
接続可能CT 形E54-CT1、
形E54-CT3
操作量 0~100%
分解能 1ms
定格電圧 DC24V
最大ヒータ
電流
AC50A 使用負荷電圧
範囲
DC15~28.8V
分解能 0.1A 最大負荷電流 0.1A/点、0.4A/ユニット
総合精度
(25℃)
±5%(フルスケール)
±1ディジット
最大突入電流 1.0A/点以下 10ms
漏れ電流 0.1mA以下
温度の影響
(0~55℃)
±2%(フルスケール)
±1ディジット
残留電圧 1.5V以下
断線/短絡検
知機能
なし
保護機能 あり
外形寸法 12(W)×100(H)×71(D) 絶縁方式 制御出力と内部回路間:フォトカプラ絶縁
内部回路とCT入力間は非絶縁
絶縁抵抗 絶縁されている回路間20MΩ以上
(DC100V にて)
耐電圧 絶縁されている回路間AC510V、1分間、
漏れ電流5mA以下
I/O電源供給
方法
NXバスからの供給 I/O電源端子
電流容量
IOV:0.1A/端子以下
NX ユニット
電源消費電力
・CPUユニットに接続
1.05W以下
・通信カプラユニットに接続
0.75W以下
I/O電源消費
電流
20mA以下
質量 70g以下
回路構成 3539_sp_4_2
取付方法と
制限
取付方向:
・CPUユニットに接続:正面取付方向が可能
・通信カプラユニットに接続:6方向が可能
制限:なし
端子接続図 3539_sp_4_3

バージョン情報

CPUユニットに接続時

NX ユニットを接続可能なCPUユニットの形式については、CPUユニットのユーザーズマニュアルを参照してください。

ヒータ断線検知ユニット

NXユニット 対応バージョン
形式 ユニットバージョン CPU ユニット Sysmac Studio
形NX-HB3101 Ver.1.0 Ver.1.13 Ver.1.17
形NX-HB3201

注. ユニットの種類によっては、上の表に記載したバージョンが存在しない形式があります。その場合には、表で示した対応バージョン以降のもっとも古いバージョ ンが対応しています。形式とバージョンの関係は各ユニットのユーザーズマニュアルを参照してください。

EtherCAT カプラユニットに接続時

ヒータ断線検知ユニット

NXユニット 対応バージョン
形式 ユニットバージョン EtherCATカプラ
ユニット
CPUユニットまたは
産業用PC
Sysmac Studio
形NX-HB3101 Ver.1.0 Ver.1.0 Ver.1.05 Ver.1.16
形NX-HB3201

注. ユニットの種類によっては、上の表に記載したバージョンが存在しない形式があります。その場合には、表で示した対応バージョン以降のもっとも古いバージョ ンが対応しています。形式とバージョンの関係は各ユニットのユーザーズマニュアルを参照してください。

EtherNet/IP カプラユニットに接続時

ヒータ断線検知ユニット

NXユニット 対応バージョン
形式 ユニット
バージョン
NJ/NX/NYシリーズコントローラで使用 *1 CS/CJ/CPシリーズのPLCで使用*2
EtherNet/IP
カプラユニット
CPUユニット
または産業用PC
Sysmac
Studio
EtherNet/IP
カプラユニット
Sysmac
Studio
NX-IO
Configurator *3
形NX-HB3101 Ver.1.0 Ver.1.2 Ver.1.14 Ver.1.19 Ver.1.0 Ver.1.16 Ver.1.00
形NX-HB3201

注. ユニットの種類によっては、上の表に記載したバージョンが存在しない形式があります。その場合には、表で示した対応バージョン以降のもっとも古いバージョンが対応しています。形式とバージョンの関係は各ユニットのユーザーズマニュアルを参照してください。
*1. EtherNet/IP カプラユニットに対応するEtherNet/IP ユニットのユニットバージョンは、EtherNet/IP カプラユニットのユーザーズマニュアルを参照してください。
*2. EtherNet/IP カプラユニットに対応するCPU ユニットやEtherNet/IP ユニットのユニットバージョンは、EtherNet/IP カプラユニットのユーザーズマニュアルを参照してください。
*3. EtherNet/IP カプラユニットのユニットバージョンVer.1.0 に接続する場合、EtherNet/IP カプラユニットのペリフェラル(USB) ポートへの接続だけが可能です。そのほかの経路では接続できません。そのほかの経路で接続する場合は、ユニットバージョンVer.1.2 以降のEtherNet/IP カプラユニットを使用してください。

通信コントロールユニットに接続時

ヒータ断線検知ユニット

NXユニット 対応バージョン
形式 ユニットバージョン 通信コントロールユニット Sysmac Studio
形NX-HB3101 Ver.1.0 ― ―
形NX-HB3201

注1. ユニットの種類によっては、上の表に記載したバージョンが存在しない形式があります。その場合には、表で示した対応バージョン以降のもっとも古いバージョンが対応しています。形式とバージョンの関係は各ユニットのユーザーズマニュアルを参照してください。
  2. 対応バージョンが「―」の場合は、該当のNX ユニットを対象の通信コントロールユニットに接続できません。