適合規格について

形式ごとの最新の適合規格は、icon_01「規格認証/適合」または、当社営業担当者に確認してください。

ヒータ断線検知ユニット

商品名称 仕様 形式
CT入力部 制御出力部
点数 最大ヒータ電流 点数 内部I/Oコモン線処理 最大負荷電流 定格電圧 I/Oリフレッシュ方式
ヒータ断線検知
ユニット
csm001057423_lu_2_1
4点 AC50A 4点 NPN 0.1A/点
0.4A/ユニット
DC12~24V フリーラン
リフレッシュ方式
形NX-HB3101
PNP DC24V 形NX-HB3201

オプション品

商品名称 仕様 形式
誤挿入防止ピン 10台分(端子台用30個、ユニット本体用30個) 形NX-AUX02

商品名称 仕様 形式
端子数 列番号印刷 接地端子 電流容量
端子台 16 A/B なし 10A 形NX-TBA162

商品名称 仕様 形式
電流検出器 (CT) * 穴径:φ5.8 形E54-CT1
穴径:φ12.0 形E54-CT3

*ヒータ断線検知ユニット(形NX-HB)に接続可能なCTとなります。

付属品

付属品はありません。