(単位:mm)
スイッチ本体
形A7D-106(-1)
プリント基板用端子
注. スイッチ本体を正面から見て端子番号“C”が最下段になります。
注1. 上記寸法は両側の取りつけ板を含みます。ただし、スペアユニットが入る場合は、1個あ たり5.08mm増えます。
注2. 指定のない寸法公差は、±0.4mmとする。多連結の場合の公差は、±(ユニット数×0.4)mmとする。
形A7D-206(-1)
プリント基板用端子
注. スイッチ本体を正面から見て端子番号“C”が最下段になります。
注1. 上記寸法は両側の取りつけ板を含みます。 ただし、スペアユニットが入る場合は、1個あ たり5.08mm増えます。
注2. 指定のない寸法公差は、±0.4mmとする。多連結の場合の公差は、±(ユニット数×0.4)mmとする。
形A7DP-206(-1)
プリント基板用端子
ペンプッシュタイプ
注. スイッチ本体を正面から見て端子番号“C”が最下段になります。
注1. 上記寸法は両側の取りつけ板を含みます。ただし、スペアユニットが入る場合は、1個あたり5.08mm増えます。
注2. 指定のない寸法公差は、±0.4mmとする。多連結の場合の公差は、±(ユニット数×0.4)mmとする。
オプション(別売)
取りつけ板(1対)
形A7D-1M(-1)ねじ締め取りつけ用(裏面取りつけ)
形A7D-2M(-1)ワンタッチ取りつけ用(表面取りつけ)
スペアユニット
形A7D-1P□(-1)ねじ締め取りつけ用(裏面取りつけ)
形式□にはA~Uの記号が入ります。
詳しくは、「種類/価格」のスペアユニットの説明の表をご覧ください。
形A7D-2P□(-1)ワンタッチ取りつけ用(表面取りつけ)
形式□にはA~Uの記号が入ります。
詳しくは、「種類/価格」のスペアユニットの説明の表をご覧ください。
注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。