定格
操作コイル
| 構造 | コイル抵抗(Ω) | 動作電流(A) | 復帰電流(A) | 消費電力(W) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 定格電流(A) | |||||
| DC | 10 | 0.025 | 3.8以下 | 0.5以上 | 約2.5 |
注1. 消費電力はコイル消費分のみ。
注2. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
開閉部(接点部)
| 形式 | 形MM1X-PV(-F) |
|---|---|
| 接触機構 | シングル(2接点並列) |
| 定格負荷 | DC600V 1.0A |
| 定格通電電流 | 10A |
| 接点電圧の最大値 | DC600V |
| 接点電流の最大値 | DC10A |
| 開閉容量の最大値 | DC600W |
| 許容電流変動範囲(A) | 3.8~10 |
性能
| 形式 | 形MM1X-PV(-F) | |
|---|---|---|
| 接触抵抗 * 1 | 100mΩ以下 | |
| 動作時間 * 2 | 50ms以下 | |
| 復帰時間 * 2 | 30ms以下 | |
| 最大開閉頻度 | 機械的 | 1,800回/h |
| 定格負荷 | 1,800回/h | |
| 絶縁抵抗 * 3 | 100MΩ以上 | |
| 耐電圧 | P-Nライン間 | AC2,200V |
| 全端子-非充電部間 | AC2,200V | |
| 振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm) |
| 誤動作 | 10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm) | |
| 衝撃 | 耐久 | 500m/s2 |
| 誤動作 | 100m/s2 | |
| 耐久性 | 機械的 | 100万回以上(開閉頻度1,800回/h) |
| 電気的 *4 | 5万回以上(開閉頻度1,800回/h) | |
| 使用周囲温度 | -25~+55℃(ただし氷結 ・ 結露しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 5~85% RH | |
| 質量 | 300g | |
*1. 測定条件:DC5V 1A電圧降下法
*2. 測定条件:周囲温度+23℃、定格電流印加時、接点のバウンス含まず。
*3. DC1,000V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*4. 使用周囲温度条件:+23℃