名称 名称/仕様 形式
ロボット
コントローラ
SmartController EX本体(フロントパネル付き) 形19300-000
SmartController EX本体(フロントパネルなし) 形19200-000
拡張I/O IO Blox ロボット接続用、入力8点、出力8点、0.3mケーブル付 形90356-30200
IO Blox 拡張用、入力8点、出力8点、0.3mケーブル付 形90356-30100
IO Blox ロボット接続用ケーブル 3m 形04677-030
IO Blox 拡張用ケーブル 0.3m 形04679-003
IO Blox 拡張用ケーブル 3m 形04679-030
XIOターミナル、入力12点、出力8点、1.8mケーブル付 形90356-40100
XDIOターミナル、50ピン、2.0mケーブル付き 形09747-000