仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 形式 | 形19300-000 | |
| 接地方法 | D種接地 | |
| 外形(高さ×奥行×幅) | 86mm×187mm×329mm | |
| 質量 | 2.6kg | |
| 電源 | DC24V±10% | |
| 消費電源 | 5A | |
| 消費電力 | 120W | |
| 使用環境 | 使用周囲温度 | 5~40℃ |
| 使用周囲湿度 | 5~90%(結露なきこと) | |
| 取り付け | パネルマウント、ラックマウント、Stackマウント、机上 | |
| 通信ポート | RS-232(115kbps)、RS422/485、ギガビットイーサネット、DeviceNet | |
| 標準搭載I/O(Input/Output) | 12/8 | |
| コンベアトラッキング入力 | 4 | |
拡張I/O
入力部仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 形式 | 形90356-30200/-30100/-40100 |
| ON電圧 | 10V以上 |
| OFF電圧 | 3V以下 |
| OFF電流 | 0.5mA |
| 入力電流 | 2.5mA以上
7.5mA以下 |
| ON遅延時間 | 最大5μs |
| OFF遅延時間 | 最大5μs |
| 絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 |
| I/O電源消費電流 | 6mA以下(電源電圧DC24V時) |
出力部仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 形式 | 形90356-30200/-30100/-40100 |
| 定格出力電流 | 700mA/点 |
| 最大出力電流 | 2.5A 周辺温度50℃
3.7mA 周辺温度25℃ |
| ON遅延時間 | 最大100μs |
| OFF遅延時間 | 最大150μs |