商品名 Cobra
サイズ 350
クリーンルーム 標準 クリーンルーム対応
形式 形1720□-13000 形1720□-13010
軸数 4
取付け方法 床置きタイプ
アーム長 350mm
最大可搬質量 5kg
繰返し精度 XY ±0.015mm
Z ±0.01mm
θ ±0.005°
動作角度 J1 ±155°
J2 ±145°
J3 200mm
J4 ±360°
動作速度 J1 720°/s
J2 720°/s
J3 2000mm/s
J4 2400°/s
電源仕様 DC24V : 6A
AC200~240V : 10A、単相
保護構造 IP20
クリーンクラス - クラス10
使用環境 使用周囲温度 5~40℃
使用周囲湿度 5~90%(結露がないこと)
質量 20kg
基本構成 コントローラ eMotionBlox-40R
標準搭載I/O(Input/Output) 12/8
コンベアトラッキング入力 2
RS-232Cシリアル通信ポート 1
制御環境 ACE、PackXpert、ePLC
ACE Sight ○
ePLC接続 ○
ePLCIO ○
接続コントローラ *1 eMotionBlox-40R、SmartController EX、NJ/NX/NYシリーズ *2

*1. コントローラは用途に合わせてご選択ください。
*2. NJ/NX/NYシリーズと接続の場合は、ロボットのバージョン 2.3.C以降が必要です。

各ロボットの保護構造、クリーンルーム対応

タイプ 名称 標準仕様 オプション対応 備考
スカラ Cobra 350 IP20 クラス10 クリーンルームモデル 形式はデータシートをご覧ください。
eCobra 600 IP20 クラス10 クリーンルームモデル 形式はデータシートをご覧ください。
eCobra 800
eCobra 800 Inverted
IP20 IP65、
クラス10 クリーンルームモデル
形式はデータシートをご覧ください。