スカラロボット
| タイプ | 形式 |
|---|---|
| Cobra 350 | 形17201-13000 |
| Cobra 350 クリーンルーム対応 | 形17201-13010 |
| Cobra 350 (Add on) | 形17203-13000 |
| Cobra 350 クリーンルーム対応 (Add on) | 形17203-13010 |
オプション
| 名称 | 名称/仕様 | 形式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ロボット
コントローラ |
SmartController EX本体 | 形19300-000 | |
| ペンダント | T20ペンダント本体、10mケーブル付 | 形10046-010 | |
| T20ペンダントJumperプラグ | 形10048-000 | ||
| T20ペンダント壁取り付けブラケット | 形10079-000 | ||
| T20アダプタケーブル 3m | 形10051-003 | ||
| カメラ | GigE PoE、640×480ドット、120fps、モノクロ、
CCD(1/4インチ相当)、10mカメラケーブル付 |
形24114-100 | |
| GigE PoE、640×480ドット、120fps、カラー、
CCD(1/4インチ相当)、10mカメラケーブル付 |
形24114-101 | ||
| GigE PoE、1296×996ドット、30fps、モノクロ、
CCD(1/3インチ相当)、10mカメラケーブル付 |
形24114-200 | ||
| GigE PoE、1296×996ドット、30fps、カラー、
CCD(1/3インチ相当)、10mカメラケーブル付 |
形24114-201 | ||
| GigE PoE、1600×1200ドット、60fps、モノクロ、
CMOS(1/1.8インチ相当)、10mカメラケーブル付 |
形24114-250 | ||
| GigE PoE、2048×2048ドット、25fps、モノクロ、
CMOS(1インチ相当)、10mカメラケーブル付 |
形24114-300 | ||
| ベルトエンコーダ
(コンベア トラッキング) |
エンコーダキット IP65 | 形09742-001 | |
| Y-アダプタケーブル 3m | 形09443-000 | ||
| エンコーダ延長ケーブル 5m | 形09446-050 | ||
| SCEX-BELT Yアダプタ通信ケーブル 0.5m | 形09550-000 | ||
| XBELTIOケーブル 0.6m | 形13463-000 | ||
| 拡張I/O | IO Blox ロボット接続用、入力8点、出力8点、0.3mケーブル付 | 形90356-30200 | |
| IO Blox 拡張用、入力8点、出力8点、0.3mケーブル付 | 形90356-30100 | ||
| IO Blox ロボット接続用ケーブル 3m | 形04677-030 | ||
| IO Blox 拡張用ケーブル 0.3m | 形04679-003 | ||
| IO Blox 拡張用ケーブル 3m | 形04679-030 | ||
| XIO、入力12点、出力8点、1.8mケーブル付 | 形90356-40100 | ||
| Front panel | Front Panel本体 | 形90356-10358 | |
| Front Panelケーブル 3m | 形10356-10500 | ||
| 電源/ケーブル | AC電源ケーブル 5m | 形04118-000 | |
| DC24V電源ケーブル 5m | 形04120-000 | ||
| DC24V電源、6.5A、150W(カバー付タイプ) | 形S8FS-G15024C | 参照(SGTC-064) |
|
| DC24V電源、6.5A、150W(カバー付、DIN
レール取りつけタイプ) |
形S8FS-G15024CD | ||
| IEEE 1394ケーブル 4.5m | 形13632-045 | ||
| eAIB XSYSTEMケーブルアッセンブリ 1.8m | 形13323-000 | ||
| DB9 splitter 0.3m | 形00411-000 | ||
| eAIB XSYSケーブル 4.5m | 形11585-000 | ||
| Ethernet通信ケーブル | 形XS6W-6LSZH8SS□□□CM-Y | カタログ参照(CDJC-006) |
|
| 産業用スイッチングハブ | 形W4S1-05C | パンフレット参照(SBSB-017) |
|
| ソレノイドキット | eCobra用 | 形02853-000 | |
| ケーブルシール
キット |
Hornet 565 IP65/67用、Quattro 650HS IP65/67用、
Quattro 800HS IP65/67用 |
形08765-000 | |
| Quattro 650HS 標準用/Quattro 800HS 標準用 | 形09564-000 | ||
| eCobra 800 IP65/67用 | 形04813-000 | ||
| eCobra 800 Inverted IP65用 | 形09073-000 | ||
| ACEライセンス | Automation Control Environment (ACE) | http://www.fa.omron.co.jp/robot-tool |
|
| ACE PackXpert | 形09187-000 | ||
| ACE Sight Vision Software | 形01056-030 | ||
| ACE PackXpert with ACE Sight Vision
本ライセンスには、ACE Sight Vision Softwareが含まれます。 |
形09187-010 | ||
| 関連商品 | マシンオートメーションコントローラ
NJ/NX/NYシリーズ |
形NJ/NX/NY | |
| オートメーションソフトウェア
Sysmac Studio |
形SYSMAC-SE2□□□ | ||
| ソフトウェア機能部品集
Sysmac Library Adept ロボット制御ライブラリ |
形SYSMAC-XR009 | 参照(SBCZ-051) |
|
ロボットセット形式/付属品
| タイプ | Cobra 350 | Cobra 350 (Add on) | ||
|---|---|---|---|---|
| クリーンルーム | 標準 | クリーンルーム対応 | 標準 | クリーンルーム対応 |
| Cobra 350 | 形17201-13000 | 形17201-13010 | 形17203-13000 | 形17203-13010 |
| 概要 | Robot、eMotionBlox(コントローラ内蔵アンプ) | Robot、eMotionBlox(コントローラ内蔵アンプ)、各種接続ケーブル | ||
| 用途 | ロボット単体で使用するためのセット形式 | 多連ロボットシステムを構成するために既存の
SmartController EXへロボットを追加するためのセット形式 |
||
| 付属品 | ・eAIB XSYSTEMケーブルアセンブリ (13323-000)
・Front panel (90356-10358) ・アーム電源/信号ケーブル 4m(05020-000) |
・eAIB XSYSTEMケーブルアセンブリ (13323-000)
・eAIB XSYSケーブル (11585-000) ・DB9 splitter (00411-000) ・IEEE 1394ケーブル (13632-045) ・eV+ license to connect to controller (14529-103) |
||