Page top

Quattro 650H / HS

パラレルロボット

Quattro 650H / HS

高速高精度を実現する 4軸パラレルロボット

形W4S1-05Cは2022年3月受注終了予定

※ Web特別価格提供品

ロボティクスサポート

産業用ロボット、モバイルロボットを安心して導入いただけるように、豊富なサポートメニューを取りそろえています。

※ ◎印または灰色背景表記の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取り引き商社にお問い合わせください。

パラレルロボット

タイプ 形式 標準価格(¥)
Quattro 650H P30 形17214-26000 オープン価格
Quattro 650H P31 形17214-26001
Quattro 650H P32 形17214-26002
Quattro 650H P34 形17214-26004
Quattro 650H P30 IP65/67 形17214-26020
Quattro 650H P31 IP65/67 形17214-26021
Quattro 650H P32 IP65/67 形17214-26022
Quattro 650H P34 IP65/67 形17214-26024
Quattro 650HS P30 形17214-26010
Quattro 650HS P31 形17214-26011
Quattro 650HS P32 形17214-26012
Quattro 650HS P34 形17214-26014
Quattro 650H P30 (Add on) 形17213-26000
Quattro 650H P31 (Add on) 形17213-26001
Quattro 650H P32 (Add on) 形17213-26002
Quattro 650H P34 (Add on) 形17213-26004
Quattro 650HS P30 (Add on) 形17213-26010
Quattro 650HS P31 (Add on) 形17213-26011
Quattro 650HS P32 (Add on) 形17213-26012
Quattro 650HS P34 (Add on) 形17213-26014
Quattro 650H P30 IP65/67 (Add on) 形17213-26020
Quattro 650H P31 IP65/67 (Add on) 形17213-26021
Quattro 650H P32 IP65/67 (Add on) 形17213-26022
Quattro 650H P34 IP65/67 (Add on) 形17213-26024

オプション/アクセサリ

名称 名称/仕様 形式 種類/標準価格(¥)
ロボット
コントローラ
SmartController EX本体(フロントパネル付き) 形19300-000 オープン価格
SmartController EX本体(フロントパネルなし) 形19200-000 オープン価格
ペンダント T20ペンダント本体、10mケーブル付 形10046-010 オープン価格
T20ペンダントJumperプラグ 形10048-000 オープン価格
T20ペンダント壁取り付けブラケット 形10079-000 オープン価格
T20アダプタケーブル 3m 形10051-003 オープン価格
ビジョン
コントローラ
IPC Application Controller 形AC1-152000 オープン価格
カメラ GigE PoE、658×492ピクセル、120fps、カラー、
CCD(1/4インチ相当)、10mカメラケーブル付き
形24114-101 オープン価格
GigE PoE、1296×966ピクセル、30fps、モノクロ、
CCD、(1/3インチ相当)、10mカメラケーブル付き
形24114-200 オープン価格
GigE PoE、1294×964ピクセル、30fps、カラー、
CCD、(1/3インチ相当)、10mカメラケーブル付き
形24114-201 オープン価格
GigE PoE、1602×1202ピクセル、60fps、モノクロ、
CMOS、(1/1.8インチ相当)、10mカメラケーブル付き
形24114-250 オープン価格
GigE PoE、1600×1200ピクセル、60fps、カラー、
CMOS、(1/1.8インチ相当)、10mカメラケーブル付き
形24114-251 オープン価格
GigE PoE、2048×2048ピクセル、25fps、モノクロ、
CMOS、(1インチ相当)、10mカメラケーブル付き
形24114-300 オープン価格
GigE PoE、2046×2046ドット、25fps、カラー、
CMOS、(1インチ相当)、10mカメラケーブル付き
形24114-301 オープン価格
ベルトエンコーダ
(コンベア
トラッキング)
エンコーダキット IP65 形09742-001 オープン価格
Y-アダプタケーブル 3m 形09443-000 オープン価格
エンコーダ延長ケーブル 5m 形09446-050 オープン価格
SCEX-BELT Yアダプタ通信ケーブル 0.5m 形09550-000 オープン価格
XBELTIOケーブル 0.6m 形13463-000 オープン価格
拡張I/O IO Blox ロボット接続用、入力8点、出力8点、
0.3mケーブル付
形90356-30200 オープン価格
IO Blox 拡張用、入力8点、出力8点、0.3mケーブル付 形90356-30100 オープン価格
IO Blox ロボット接続用ケーブル 3m 形04677-030 オープン価格
IO Blox 拡張用ケーブル 0.3m 形04679-003 オープン価格
IO Blox 拡張用ケーブル 3m 形04679-030 オープン価格
XIOターミナル、入力12点、出力8点、1.8mケーブル付 形90356-40100 オープン価格
XDIOターミナル、50ピン、2.0mケーブル付き 形09747-000 オープン価格
フロントパネル フロントパネルケーブル 3m 形90356-10358 オープン価格
電源/ケーブル AC電源ケーブル 5m 形04118-000 オープン価格
DC24V電源ケーブル 5m 形04120-000 オープン価格
DC24V電源、6.5A、150W(カバー付タイプ) 形S8FS-G15024C icon_01S8FS-Gデータシート
参照(SGTC-064)
DC24V電源、6.5A、150W(カバー付、DINレール取りつけ
タイプ)
形S8FS-G15024CD
IEEE 1394ケーブル 4.5m 形13632-045 オープン価格
eAIB XSYSTEMケーブルアッセンブリ 1.8m 形13323-000 オープン価格
XSYSTEMケーブルアセンブリ(Ethernet管理ポート付き)
1.8m
形13323-100 オープン価格
XIOブレークアウトケーブル 形04465-000 オープン価格
DB9 splitter 0.3m 形00411-000 オープン価格
eAIB XSYSケーブル 4.5m 形11585-000 オープン価格
Ethernet通信ケーブル 形XS6W-6LSZH8SS□□□CM-Y icon_01産業用イーサネットコネクタ
カタログ参照(CDJC-006)
産業用スイッチングハブ 形W4S1-05C icon_01産業用スイッチングハブ
パンフレット参照(SBSB-017)
ソレノイドキット eCobra用 形02853-000 オープン価格
ケーブルシール
キット
Hornet 565 IP65/67用、Quattro 650HS IP65/67用、
Quattro 800HS IP65/67用
形08765-000 オープン価格
Quattro 650HS 標準用/Quattro 800HS 標準用 形09564-000 オープン価格
eCobra 800 IP65/67用 形04813-000 オープン価格
eCobra 800 Inverted IP65用 形09073-000 オープン価格
ソフトウェア
ライセンス
Automation Control Environment (for ACE 4.x) icon_01以下URLよりダウンロードいただけます。
http://www.fa.omron.co.jp/robot-tool
ACE PackManager (ACE 4.xおよび Sysmac Studio
Ver.1.2□対応)
形20409-000 オープン価格
Robot Vision Manager (ACE 4.xおよび Sysmac Studio
Ver.1.2□対応)
形20410-000 オープン価格
ACE Robot Vision Manager with ACE PackManager
(ACE 4.xおよび Sysmac Studio 1.2□対応)
このライセンスには、ACE PackManagerライセンスと
ACE Robot Vision Managerライセンスが含まれています。
形20433-000 オープン価格
Sysmac Studioスタンダードエディション Ver.1.□□ 形SYSMAC-SE201L icon_01商品情報をご覧ください
Sysmac Studio 3Dシミュレーション(オプション) 形SYSMAC-SA401L-64

ロボットセット形式/付属品

タイプ Quattro with EX Controller Quattro (Add on)
IP 標準(H) 標準(HS) IP65/67 標準(H) 標準(HS) IP65/67
Quattor P30 形17214-26000 形17214-26010 形17214-26020 形17213-26000 形17213-26010 形17213-26020
Quattor P31 形17214-26001 形17214-26011 形17214-26021 形17213-26001 形17213-26011 形17213-26021
Quattor P32 形17214-26002 形17214-26012 形17214-26022 形17213-26002 形17213-26012 形17213-26022
Quattor P34 形17214-26004 形17214-26014 形17214-26024 形17213-26004 形17213-26014 形17213-26024
概要 Robot、eAIB(アンプ)、SmartController EX、各種接続ケーブル Robot、eAIB(アンプ)、各種接続ケーブル
用途 ロボット単体もしくは多連ロボットシステムを構成するためのセット形式 多連ロボットシステムを構成するために既存のSmartController EXへ
ロボットを追加するためのセット形式
付属品 ・SmartController
 EX (09200-000)
・eAIB XSYSケーブル
 4.5m (11585-000)
・IEEE 1394ケーブル
 4.5m (13632-045)
・フロントパネル
 (90356-10358)
・eV+ license to
 connect to controller
 (14529-103)
・SmartController
 EX (09200-000)
・eAIB XSYSケーブル
 4.5m (11585-000)
・IEEE 1394ケーブル
 4.5m (13632-045)
・フロントパネル
 (90356-10358)
・eV+ license to
 connect to controller
 (14529-103)
・ケーブルシールキット
 (09564-000)
・SmartController
 EX (09200-000)
・eAIB XSYSケーブル
 4.5m (11585-000)
・IEEE 1394ケーブル
 4.5m (13632-045)
・フロントパネル
 (90356-10358)
・eV+ license to
 connect to controller
 (14529-103)
・ケーブルシールキット
 (08765-000)
・eAIB XSYSTEM
 ケーブルアセンブリ
 1.8m (13323-000)
・eAIB XSYSケーブル
 4.5m (11585-000)
・DB9 splitter
 (00411-000)
・IEEE 1394ケーブル
 4.5m (13632-045)
・eV+ license to
 connect to controller
 (14529-103)
・eAIB XSYSTEM
 ケーブルアセンブリ
 1.8m (13323-000)
・eAIB XSYSケーブル
 4.5m (11585-000)
・DB9 splitter
 (00411-000)
・IEEE 1394ケーブル
 4.5m (13632-045)
・eV+ license to
 connect to controller
 (14529-103)
・ケーブルシールキット
 (09564-000)
・eAIB XSYSTEM
 ケーブルアセンブリ
 1.8m (13323-000)
・eAIB XSYSケーブル
 4.5m (11585-000)
・DB9 splitter
 (00411-000)
・IEEE 1394ケーブル
 4.5m (13632-045)
・eV+ license to
 connect to controller
 (14529-103)
・ケーブルシールキット
 (08765-000)