Page top

Quattro 650H / HS

パラレルロボット

Quattro 650H / HS

高速高精度を実現する 4軸パラレルロボット

形24114-100(カメラ)は2018年12月受注終了

※ Web特別価格提供品

ロボティクスサポート

産業用ロボット、モバイルロボットを安心して導入いただけるように、豊富なサポートメニューを取りそろえています。

• イーサネットを介してマシンオートメーションコントローラ NJ/NX/NYシリーズから、使い慣れたプログラムミング言語(IEC 61131-3)でロボット制御が可能

• 4軸アームでロボットへの負荷を均一に分散

• 高速かつ高精度な搬送や組立を実現

• マルチハンド(複数個取り)に対応するため可搬質量を高く設計

• 高速コンベア上での高速Pick&Placeに対応

• アメリカ農務省の衛生基準をクリア、製品への異物混入を防止

• 可動範囲最大直径1300mm

• 可動範囲垂直方向500mm

• 最大可搬質量15kg

• 本体質量117kg

Quattro 650H / HS 特長 2