定格
入力 (周囲温度25℃)
| 形式 | 定格電圧 | 使用電圧範囲 | 入力電流 | 動作電圧 | 復帰電圧 |
|---|---|---|---|---|---|
|
形G3PJ-2□□B(-PU)/
形G3PJ-5□□B(-PU) |
DC12~24V | DC9.6~30V | 7mA以下 | DC9.6V以下 | DC1.0V以上 |
出力
| 形式 | 定格負荷電圧 | 負荷電圧範囲 | 負荷電流 | サージオン電流耐量 | I2t(参考値) |
|---|---|---|---|---|---|
| 形G3PJ-215B(-PU) | AC24~240V
50/60Hz |
AC19~264V
50/60Hz |
密着* 0.1~15A
単体 0.1~18A |
150A(60Hz 1サイクル) | 260A2s |
| 形G3PJ-225B(-PU) | 密着* 0.1~25A
単体 0.1~27A |
220A(60Hz 1サイクル) | 1260A2s | ||
| 形G3PJ-515B(-PU) | AC100~480V
50/60Hz |
AC75~528V
50/60Hz |
密着* 0.1~15A
単体 0.1~23A |
150A(60Hz 1サイクル) | 1350A2s |
| 形G3PJ-525B(-PU) | 密着* 0.1~25A
単体 0.1~27A |
220A(60Hz 1サイクル) | 6600A2s |
*3台密着取りつけ時
性能
| 項目 | 形G3PJ-2□□B(-PU) | 形G3PJ-5□□B(-PU) |
|---|---|---|
| 動作時間 | 負荷電源周波数の1/2サイクル +1ms以下 | |
| 復帰時間 | 負荷電源周波数の1/2サイクル +1ms以下 | |
| 出力ON電圧降下 | 1.6V(RMS)以下 | 1.8V(RMS)以下 |
| 漏れ電流 | 10mA以下(AC240Vにて) | 20mA以下(AC480Vにて) |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | AC2,500V 50/60Hz 1分間 | AC4,000V 50/60Hz 1分間 |
| 振動 | 10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.70mm)(DINレール取りつけにて) | |
| 衝撃 | 300m/s2(DINレール取りつけにて) | |
| 保管温度 | -30~+100℃(ただし、氷結および結露しないこと) | |
| 使用周囲温度 | -30~+80℃(ただし、氷結および結露しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH | |
| 質量 | 約240g | |
| SCCR(UL508)* | 5kA | 10kA |
| MTTFd(参考値) | 1,000年以上 | |
*本製品のSCCR値は30A(Class RK5)ヒューズとの協調で取得しております。
適用規格
●cULus、TÜV(EN 60947-4-3)
●汚染度カテゴリ2
●RoHS対応