形式構成

形式基準

種類

入力端子 出力端子 絶縁方式 動作
表示灯
入力
定格電圧
ゼロクロス
機能
定格
負荷電圧
定格負荷電流
(周囲温度40℃)*
形式
密着
取りつけ時
(3台)
単体
取りつけ時
ねじ端子 ねじ端子 フォト・
トライ
アック・
カプラ
有(橙) DC12~24V AC24~240V 15A 18A 形G3PJ-215B DC12-24
25A 27A 形G3PJ-225B DC12-24
AC100~480V 15A 23A 形G3PJ-515B DC12-24
25A 27A 形G3PJ-525B DC12-24
プッシュ
インPlus
端子台
AC24~240V 15A 18A 形G3PJ-215B-PU DC12-24
25A 27A 形G3PJ-225B-PU DC12-24
AC100~480V 15A 23A 形G3PJ-515B-PU DC12-24
25A 27A 形G3PJ-525B-PU DC12-24