ローコスト白金測温抵抗体

ねじ付リード線直出し形

形E52-P6DF

素子 Pt100
導線方式 3導線式
階級 クラスB(B級)
保護管材質 SUS304
感熱部長さ 30mm
使用限度 +250℃
測温範囲 -50~+250℃
リード線 フッ素樹脂被覆線(PFA)
(仕上り外径各φ1.0)
7/0.18
-50~+150℃

フランジ付リード線直出し形

形E52-P6FF

素子 Pt100
導線方式 3導線式
階級 クラスB(B級)
保護管材質 SUS304
感熱部長さ 30mm
使用限度 +250℃
測温範囲 -50~+250℃
リード線 フッ素樹脂被覆線(PFA)
(仕上り外径各φ1.0)
7/0.18
-50~+150℃

リード線直出し形

形E52-P10AEF

素子 Pt100
導線方式 3導線式
階級 クラスB(B級)
保護管材質 SUS316
使用限度 +250℃
測温範囲 0~+250℃
リード線 フッ素樹脂被覆線(PFA)
(仕上り外径各φ1.0)
7/0.2
-50~+150℃

ローコスト熱電対

ねじ付リード線直出し形

形E52-CA1DF

素線の種類 K(CA)
素線径 0.65mm(単線)
階級 クラス2(0.75級)
保護管材質 SUS304
温接点 接地形
測温範囲 0~+400℃ : K(CA)
リード線 全ガラスウール被覆胴外シールド
(仕上り外形3.1×2.0)
1/0.65
0~+180℃
端子形状 フェルール端子

※1. 先端から端子まで1本の熱電対線です。
※2. ご注文の際は必ずねじの種類を指定してください。(M6、M8、W1/4)
※3. 気密性はありませんのでご注意ください。
※4. 先端部を測定対象物に接触させてのご使用をおすすめします。

設置例

ワークにねじを切り、ねじ込みながら先端を押し潰すように接触させてください。

注. 形E52-CA1DF には、同一形状で素線が多芯のものがあります(形E52-CA1DF-40)。