| 名称 | 形式 | 外観 | 温度範囲 * | 素子の種類 | 方式 | 階級 | 保護の材質 | 端子の形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ローコスト
白金測温 抵抗体 |
形E52-P10AEF | ![]() |
0~+250℃ | Pt100 | 3導線式 | クラスB
(B級) |
SUS316 | リード線
直出し形 |
| 形E52-P6DF | -50~+250℃ | SUS304 | ||||||
| 形E52-P6FF | ||||||||
| ローコスト
熱電対 |
形E52-CA1DF | 0~+400℃ | K(CA) | 接地形 | クラス2
(0.75級) |
※1. 一覧表には概略仕様のみを掲載しています。必ず掲載ページの詳細仕様および注意事項をご確認の上、ご使用ください。
* 温度範囲は保護管の材質・太さ・構造・素線の種類により異なります。
ローコスト白金測温抵抗体
ねじ付リード線直出し形
形E52-P6DF
| リード線長(m) | 形式 |
|---|---|
| 1 | 形E52-P6DF 1M |
| 2 | 形E52-P6DF 2M |
| 4 | 形E52-P6DF 4M |
フランジ付リード線直出し形
形E52-P6FF
| リード線長(m) | 形式 |
|---|---|
| 1 | 形E52-P6FF 1M |
| 2 | 形E52-P6FF 2M |
| 4 | 形E52-P6FF 4M |
リード線直出し形
形E52-P10AEF
| リード線長(m) | 形式 |
|---|---|
| 1 | 形E52-P10AEF 1M |
| 2 | 形E52-P10AEF 2M |
| 4 | 形E52-P10AEF 4M |
ローコスト熱電対
ねじ付リード線直出し形
形E52-CA1DF
| 保護管径 | リード線長
(m) |
素線の種類 K(CA) |
|---|---|---|
| 形式 | ||
| ねじピッチ
M6 |
1 | 形E52-CA1DF M6 1M |
| 2 | 形E52-CA1DF M6 2M | |
| 4 | 形E52-CA1DF M6 4M | |
| ねじピッチ
M8 |
1 | 形E52-CA1DF M8 1M |
| 2 | 形E52-CA1DF M8 2M | |
| 4 | 形E52-CA1DF M8 4M | |
| ねじピッチ
W1/4 |
1 | 形E52-CA1DF W1/4 1M |
| 2 | 形E52-CA1DF W1/4 2M | |
| 4 | 形E52-CA1DF W1/4 4M |