地球温暖化や気候変動による自然災害は地球規模の社会問題としてグローバルの150か国以上の国と地域での脱炭素社会への実現に向けた取組みが求められています。
オムロンでは、生産現場の中枢である制御盤づくりを基に温室効果ガス(GHG)排出量の半減を目標に新たな制御盤づくりを提案します。
三相電圧+逆相欠相リレー
※ Web特別価格提供品
この商品について
関連情報
情報更新 : 2024/01/22
地球温暖化や気候変動による自然災害は地球規模の社会問題としてグローバルの150か国以上の国と地域での脱炭素社会への実現に向けた取組みが求められています。
オムロンでは、生産現場の中枢である制御盤づくりを基に温室効果ガス(GHG)排出量の半減を目標に新たな制御盤づくりを提案します。
オムロンの制御盤内の商品仕様に対する共通の考え方Value Design for Panel(以下、Value Design)は、お客様の制御盤に新しい価値をもたらします。
さらに環境に配慮した考え方も取り入れ、人・地球にやさしい制御盤づくりを実現します。
【入力信号*】 電圧、電流、温度(熱電対、白金)、水位(電極棒)を入力可能。
【警報出力】 リレー出力、トランジスタ出力から選択可能。
*入力によって機種が異なります。
*2015年11月現在当社調べ
監視リレーは動作頻度が少ないため、リレー接点では接点面が劣化し、接触信頼性が低下します。
特にマイコンボードやPLC入力では、微小電流5mA以下の開閉信頼性が必要であるため、トランジスタ出力の方が優れています。
消費電力が少ないため内部発熱も抑制でき、製品の密着取付が可能になりました。
・制御盤の小型化のために17.5mmスリムボディへ
・簡単配線のためにフロント方向からのプッシュイン挿入へ
・設定変更を楽にするために設定スイッチを前面へ
注. プッシュインPlus端子台、ねじ端子台ともに当社実測値データ。
圧着棒端子(フェルール端子)付き電線だけでなく、より線/単線での配線も可能。
【用 途】 装置やモータの異常状態の傾向監視に最適
(三相モータを搭載した装置、高額な装置、コンプレッサ搭載装置など)
【特 長】 高信頼性を実現。安心して使用できます。
情報更新 : 2024/01/22
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.