定格

定格入力電圧 形K8DT-PM1□N:3φ-AC200、220、230、240V
形K8DT-PM2□N:3φ-AC380、400、415、480V
入力負担 形K8DT-PM1:約1.7VA
形K8DT-PM2:約2.7VA
定格絶縁電圧 AC528V
動作値の整定範囲 過電圧
定格入力電圧に対して -30~+30%
不足電圧
定格入力電圧に対して -30~+30%
※定格入力電圧はディップスイッチで切換え可能
動作値 整定値の100%動作
復帰値 動作値の5%固定
復帰方式 自動復帰
動作時間の
整定範囲
過・不足電圧 0.1~30秒
逆相 0.1秒±0.05秒
欠相 0.1秒以下
電源投入時ロック時間 1秒/5秒 ディップスイッチで切換え
LED表示 PWR:緑、OUT:黄、OVER:赤、UNDR:赤
出力形態 リレー出力タイプ:1c接点
トランジスタ出力タイプ:1点
リレー出力接点定格 定格負荷:AC250V 5A、DC30V 5A(抵抗負荷)
AC250V 1A(誘導負荷)
DC48V 0.2A(誘導負荷)
最小適用負荷:DC5V、10mA(参考値)
機械的寿命:1,000万回以上
電気的寿命:(AC250V/DC30V 5A)5万回
(AC250V/DC30V 3A)10万回
トランジスタ出力定格 定格電圧:DC24V(最大電圧:DC26.4V)
最大電流:DC50mA
使用周囲温度 -20~+60℃(ただし、結露または氷結しないこと)
保存温度 -25~+65℃(ただし、結露または氷結しないこと)
使用周囲湿度 25~85%RH(ただし、結露しないこと)
保存湿度 25~85%RH(ただし、結露しないこと)
高度 2,000m以下
適合線種 より線/単線/フェルール端子
適合断面積 0.25~1.5mm2 (AWG24~16)
電線挿入力 8N以下(AWG20)
ドライバ押し込み力 15N以下
電線剥きしろ 8mm
フェルール導体長さ 8mm
推奨マイナスドライバ オムロン製:形XW4Z-00B
フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5
ワゴ製:210-719
ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75
電流容量 10A(1極あたり)
挿抜回数 50回
ケース外装色 N1.5
ケース材質 PC UL94-V0
質量 約100g
取り付け DINレール取り付け
ねじ取り付け
外形寸法 17.5(W)×90(H)×90(D)mm

性能

入力周波数範囲 50/60Hz
過負荷耐量 528V連続
繰り返し精度 動作値 ±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)
動作時間 ±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源)
対応規格 適合規格 EN 60947-5-1
設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ
EMC EN 60947-5-1
安全規格 UL 60947-5-1(リスティング)
韓国電波法(法律第10564号)
CCC(GB/T 14048.5)
LR(Category ENV1.2)
絶縁抵抗 20MΩ以上
外部端子一括とケース間
入力端子一括と出力端子一括間
耐電圧 2,000VAC 1分間
外部端子一括とケース間
入力端子一括と出力端子一括間
インパルス耐電圧 6kV(導電部端子と露出した非充電金属部間)
耐ノイズ 立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns
1,500V入力端子コモン/ノーマル
耐振動 振動数10~55Hz 片振幅0.35mm
X、Y、Z各方向 5min×10掃引
耐衝撃 100m/s2 3軸6方向3回
保護構造 端子部 IP20