三相電圧+逆相欠相リレー
※ Web特別価格提供品
この商品について
関連情報
| 商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
|---|---|---|
| K8DT-PM1CN | 三相電圧+逆相欠相リレー 三相3線 AC200/220/230/240V リレー出力1c |
|
| K8DT-PM1TN | 三相電圧+逆相欠相リレー 三相3線 AC200/220/230/240V トランジスタNPN出力 |
|
| K8DT-PM2CN | 三相電圧+逆相欠相リレー 三相3線 AC380/400/415/480V リレー出力1c |
|
| K8DT-PM2TN | 三相電圧+逆相欠相リレー 三相3線 AC380/400/415/480V トランジスタNPN出力 |
|
| PFP-50N | DINレール, 長さ 500mm, 高さ 7.3mm |
|
| PFP-100N | DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 7.3mm |
|
| Y92A-D1A | フロントカバー |
|
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.