入力レンジ

形式仕様 レンジ * 接続端子 整定範囲 入力インピーダンス 過負荷耐量
形K8DT-VS2□□ AC/DC0~10V V1-COM AC/DC1~10V 約120kΩ 最大入力の115%連続
125% 10秒
(AC600Vを超えない範囲で)
AC/DC0~30V V2-COM AC/DC3~30V 約320kΩ
AC/DC0~150V V3-COM AC/DC15~150V 約1.6MΩ
形K8DT-VS3□□ AC/DC0~200V V1-COM AC/DC20~200V 約1.2MΩ
AC/DC0~300V V2-COM AC/DC30~300V 約1.7MΩ
AC/DC0~600V V3-COM AC/DC60~600V 約3.1MΩ

*レンジは接続端子により選定します。

定格

電源電圧 形K8DT-VS□□D:AC24V 50/60Hz、DC24V
形K8DT-VS□□A:AC100-240V 50/60Hz
消費電力 AC24V/DC24V:1.8VA以下/1W以下
AC100-240V:2.5VA以下
定格絶縁電圧 AC600V
動作値の整定範囲(SV) 整定範囲の最大値に対して10~100%
形K8DT-VS2: AC/DC1~10V
AC/DC3~30V
AC/DC15~150V
形K8DT-VS3: AC/DC20~200V
AC/DC30~300V
AC/DC60~600V
動作値 整定値の100%動作
復帰値の整定範囲(HYS) 動作値の5~50%
復帰方式 手動復帰/自動復帰(切換え)
※手動復帰方法:電源を1秒以上OFFする
動作時間の整定範囲(T) 0.1~30秒
電源投入時ロック時間 1秒/5秒 ディップスイッチで切換え
LED表示 PWR:緑、OUT:黄、ALM:赤
入力インピーダンス 上記「入力レンジ」参照
出力形態 リレー出力タイプ:1c接点
トランジスタ出力タイプ:1点
ノーマルオープン/ノーマルクローズ ディップ
スイッチ切換え
リレー出力接点定格 定格負荷:AC250V 5A、DC30V 5A(抵抗負荷)
AC250V 1A(誘導負荷)
DC48V 0.2A(誘導負荷)
最小適用負荷:DC5V、10mA(参考値)
機械的寿命:1,000万回以上
電気的寿命:(AC250V/DC30V 5A)5万回
(AC250V/DC30V 3A)10万回
トランジスタ出力定格 定格電圧:DC24V(最大電圧:DC26.4V)
最大電流:DC50mA
使用周囲温度 -20~+60℃(ただし、結露または氷結しないこと)
保存温度 -25~+65℃(ただし、結露または氷結しないこと)
使用周囲湿度 25~85%RH(ただし、結露しないこと)
保存湿度 25~85%RH(ただし、結露しないこと)
高度 2,000m以下
適合線種 より線/単線/フェルール端子
適合断面積 0.25~1.5mm2 (AWG24~16)
電線挿入力 8N以下(AWG20)
ドライバ押し込み力 15N以下
電線剥きしろ 8mm
フェルール導体長さ 8mm
推奨マイナスドライバ オムロン製:形XW4Z-00B
フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5
ワゴ製:210-719
ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75
電流容量 10A(1極あたり)
挿抜回数 50回
ケース外装色 N1.5
ケース材質 PC UL94-V0
質量 約100g
取り付け DINレール取り付け
ねじ取り付け
外形寸法 17.5(W)×90(H)×90(D)mm

性能

許容電圧変動範囲 定格電源電圧の85~110%
許容周波数変動範囲 50/60Hz±5Hz
入力周波数範囲 40~500Hz
過負荷耐量 レンジの最大入力の115%連続 125% 10秒
(AC600Vを超えない範囲で)
繰り返し精度 動作値 ±0.5%FS(at 25℃65%RH、定格電源)
動作時間 ±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源)
対応規格 適合規格 EN 60947-5-1
設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ
EMC EN 60947-5-1
安全規格 UL 60947-5-1(リスティング)
韓国電波法(法律第10564号)
CCC(GB/T 14048.5)
絶縁抵抗 20MΩ以上
外部端子一括とケース間
電源端子一括と入力端子一括間
電源端子一括と出力端子一括間
入力端子一括と出力端子一括間
耐電圧 2,000VAC 1分間
外部端子一括とケース間
電源端子一括と入力端子一括間
電源端子一括と出力端子一括間
入力端子一括と出力端子一括間
インパルス耐電圧 6kV(導電部端子と露出した非充電金属部間)
耐ノイズ 立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns
AC100-240V:1,500V電源端子コモン/ノーマル
AC24V:1,500V電源端子コモン/ノーマル
DC24V:480V電源端子コモン
耐振動 振動数10-55Hz 片振幅0.35mm
X、Y、Z各方向 5min×10掃引
耐衝撃 100m/s2 3軸6方向3回
保護構造 端子部 IP20