単相過不足電流リレー
| 整定範囲 | 電源電圧 | 出力タイプ | 形式仕様 |
|---|---|---|---|
| AC/DC2~20mA
AC/DC10~100mA AC/DC50~500mA |
AC/DC24V | リレー(1c) | 形K8DT-AW1CD |
| トランジスタ | 形K8DT-AW1TD | ||
| AC100-240V | リレー(1c) | 形K8DT-AW1CA | |
| トランジスタ | 形K8DT-AW1TA | ||
| AC/DC0.1~1A
AC/DC0.5~5A |
AC/DC24V | リレー(1c) | 形K8DT-AW2CD |
| トランジスタ | 形K8DT-AW2TD | ||
| AC100-240V | リレー(1c) | 形K8DT-AW2CA | |
| トランジスタ | 形K8DT-AW2TA | ||
| AC10~100A *
AC20~200A * |
AC/DC24V | リレー(1c) | 形K8DT-AW3CD |
| トランジスタ | 形K8DT-AW3TD | ||
| AC100-240V | リレー(1c) | 形K8DT-AW3CA | |
| トランジスタ | 形K8DT-AW3TA |
*形K8DT-AW3□□は専用CT(形K8AC-CT200L オムロン)との組み合わせで使用する専用品です。(直接入力はできません)
専用CT
| 外観 | 入力範囲 | 適用形式 | 形式仕様 |
|---|---|---|---|
![]() |
AC10~100A
AC20~200A |
形K8DT-AW3 | 形K8AC-CT200L |
市販CTも使用可能*
| 外観 | CT二次側電流 | 適用形式 |
|---|---|---|
![]() |
AC0~1A
AC0~5A |
形K8DT-AW2 |
*市販CT と組み合わせて使用する場合は形K8DT-AW2 の過負荷耐量にご注意ください。
オプション(別売)
●フロントカバー
| 外観 | 形式仕様 |
|---|---|
![]() |
形Y92A-D1A |
レール取り付け用別売品
●支持レール
| 形式 |
|---|
| 形PFP-100N |
| 形PFP-50N |