環境に配慮した制御盤づくりを

地球温暖化や気候変動による自然災害は地球規模の社会問題としてグローバルの150か国以上の国と地域での脱炭素社会への実現に向けた取組みが求められています。
オムロンでは、生産現場の中枢である制御盤づくりを基に温室効果ガス(GHG)排出量の半減を目標に新たな制御盤づくりを提案します。

Value Design for Panelに環境に配慮した考え方を追加

オムロンの制御盤内の商品仕様に対する共通の考え方Value Design for Panel(以下、Value Design)は、お客様の制御盤に新しい価値をもたらします。
さらに環境に配慮した考え方も取り入れ、人・地球にやさしい制御盤づくりを実現します。

監視リレーK8DTとは?  しきい値を設定可能な警報器

【入力信号*】 電圧、電流、温度(熱電対、白金)、水位(電極棒)を入力可能。

【警報出力】 リレー出力、トランジスタ出力から選択可能。

*入力によって機種が異なります。

長期接触信頼性を実現 異常状態の可視化に貢献

業界初* トランジスタ出力を品揃え

*2015年11月現在当社調べ

長期接触信頼性の良さにこだわったら、トランジスタ出力に

監視リレーは動作頻度が少ないため、リレー接点では接点面が劣化し、接触信頼性が低下します。
特にマイコンボードやPLC入力では、微小電流5mA以下の開閉信頼性が必要であるため、トランジスタ出力の方が優れています。

低消費電力で密着取付が可能

市販の監視リレーに対し大幅に消費電力を削減

消費電力が少ないため内部発熱も抑制でき、製品の密着取付が可能になりました。

劣悪なノイズ環境下でも安心

高周波ノイズによる発熱がなく、高信頼性を実現

制御盤の小型化と省配線化、17.5mm 幅でレイアウトも自由自在

制御盤の小型化と省配線にこだわったら、この形に。

・制御盤の小型化のために17.5mmスリムボディへ
・簡単配線のためにフロント方向からのプッシュイン挿入へ
・設定変更を楽にするために設定スイッチを前面へ

プッシュインPlus端子台で簡単配線

工具不要で挿し込むだけ。 配線作業負荷と工数を低減するプッシュインPlus端子台の誕生です。
プッシュインPlus端子台で大幅に配線工数削減

注. プッシュインPlus端子台、ねじ端子台ともに当社実測値データ。

より線も配線可能

圧着棒端子(フェルール端子)付き電線だけでなく、より線/単線での配線も可能。

アプリケーション例

モータ保護

K8DT-A□/-V□/-P□タイプ

【用 途】 装置やモータの異常状態の傾向監視に最適
             (三相モータを搭載した装置、高額な装置、コンプレッサ搭載装置など)
【特 長】 高信頼性を実現。安心して使用できます。