入力レンジ

形式仕様 レンジ
*1
接続端子 整定範囲 入力
インピー
ダンス
入力種別 過負荷耐量
形K8DT-AS1□□ AC/DC
20mA
I1-COM AC/DC
2~20mA
約5Ω 直接入力 最大入力の120%
連続
150% 1秒
AC/DC
100mA
I2-COM AC/DC
10~100mA
約1Ω 直接入力
AC/DC
500mA
I3-COM AC/DC
50~500mA
約0.2Ω 直接入力
形K8DT-AS2□□ AC/DC
1A
I1-COM AC/DC
0.1~1A
約0.12Ω
(負担0.5VA)
直接入力/
市販CT
AC/DC
5A
I2-COM AC/DC
0.5~5A
約0.02Ω
(負担1.5VA)
形K8DT-AS3□□ AC
100A
I2-COM AC
10~100A
*2
- 専用CT使用 専用CT(形K8AC-
CT200L)との組み
合わせにて120%
連続
200% 30秒
600% 1秒
※CT1次側耐量
AC
200A
I3-COM AC
20~200A
*2
- 専用CT使用

*1. レンジは接続端子により選定します。
*2. 形K8DT-AS3は専用CT(形K8AC-CT200L オムロン)との組み合わせで使用する専用品です。
       (直接入力はできません)

定格

電源電圧 形K8DT-AS□□D:AC24V 50/60Hz、DC24V
形K8DT-AS□□A:AC100-240V 50/60Hz
消費電力 AC24V/DC24V:1.8VA以下/1W以下
AC100-240V:2.5VA以下
定格絶縁電圧 AC600V
動作値の整定範囲(SV) 整定範囲の最大値に対して10~100%
形K8DT-AS1:
AC/DC2~20mA
AC/DC10~100mA
AC/DC50~500mA
形K8DT-AS2:
AC/DC0.1~1A(市販CT使用可能)
AC/DC0.5~5A(市販CT使用可能)
形K8DT-AS3:
専用CT(形K8AC-CT200L)との組み合わせ使用にて
AC10~100A
AC20~200A
動作値 整定値の100%動作
復帰値の整定範囲(HYS) 動作値の5~50%
復帰方式 手動復帰/自動復帰(切換え)
※手動復帰方法:電源を1秒以上OFFする
動作時間の整定範囲(T) 0.1~30秒
起動ロック時間の
整定範囲(LOCK)
0~30秒
(起動ロックタイマは入力が整定値の約30%以上になった時点でスタートする)
※過電流動作時のみ有効
LED表示 PWR:緑、OUT:黄、ALM:赤
入力インピーダンス 上記「入力レンジ」参照
出力形態 リレー出力タイプ:1c接点
トランジスタ出力タイプ:1点
ノーマルオープン/ノーマルクローズディップ
スイッチ切換え
リレー出力接点定格 定格負荷:
AC250V 5A、DC30V 5A(抵抗負荷)
AC250V 1A(誘導負荷)
DC48V 0.2A(誘導負荷)
最小適用負荷:DC5V、10mA(参考値)
機械的寿命:1,000万回以上
電気的寿命:
(AC250V/DC30V 5A)5万回
(AC250V/DC30V 3A)10万回
トランジスタ出力定格 定格電圧:DC24V(最大電圧:DC26.4V)
最大電流:DC50mA
使用周囲温度 -20~+60℃(ただし、結露または氷結しないこと)
保存温度 -25~+65℃(ただし、結露または氷結しないこと)
使用周囲湿度 25~85%RH(ただし、結露しないこと)
保存湿度 25~85%RH(ただし、結露しないこと)
高度 2,000m以下
適合線種 より線/単線/フェルール端子
適合断面積 0.25~1.5mm2(AWG24~16)
電線挿入力 8N以下(AWG20)
ドライバ押し込み力 15N以下
電線剥きしろ 8mm
フェルール導体長さ 8mm
推奨マイナスドライバ オムロン製:形XW4Z-00B
フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5
ワゴ製:210-719
ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75
電流容量 10A(1極あたり)
挿抜回数 50回
ケース外装色 N1.5
ケース材質 PC UL94-V0
質量 約100g
取り付け DINレール取り付け
ねじ取り付け
外形寸法 17.5(W)×90(H)×90(D)mm

性能

許容電圧変動範囲 定格電源電圧の85~110%
許容周波数変動範囲 50/60Hz±5Hz
入力周波数範囲 形K8DT-AS1、-AS2:DC入力またはAC入力(45~65Hz)
形K8DT-AS3:AC入力(45~65Hz)
過負荷耐量 形K8DT-AS1、-AS2:最大入力の120%連続
150% 1s
形K8DT-AS3:
専用CT(形K8AC-CT200L)との組み合わせにて120%連続
200% 30s、600% 1s
※CT一次側耐量
繰り返し精度 動作値 ±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)
動作時間 ±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源)
対応規格 適合規格 EN 60947-5-1
設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ
EMC EN 60947-5-1
安全規格 UL 60947-5-1(リスティング)
韓国電波法(法律第10564号)
CCC(GB/T 14048.5) *
絶縁抵抗 20MΩ以上
外部端子一括とケース間
電源端子一括と入力端子一括間
電源端子一括と出力端子一括間
入力端子一括と出力端子一括間
耐電圧 2,000VAC 1分間
外部端子一括とケース間
電源端子一括と入力端子一括間
電源端子一括と出力端子一括間
入力端子一括と出力端子一括間
インパルス耐電圧 6kV(導電部端子と露出した非充電金属部間)
耐ノイズ 立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns
AC100-240V:1,500V電源端子コモン/ノーマル
AC24V:1,500V電源端子コモン/ノーマル
DC24V:480V電源端子コモン
耐振動 振動数10-55Hz 片振幅0.35mm
X、Y、Z各方向 5min×10掃引
耐衝撃 100m/s2 3軸6方向3回
保護構造 端子部 IP20

*形K8DT-AS□TDは対象外です。