単相電流リレー

整定範囲 電源電圧 出力タイプ 形式仕様
AC/DC2~20mA
AC/DC10~100mA
AC/DC50~500mA
AC/DC24V リレー(1c) 形K8DT-AS1CD
トランジスタ 形K8DT-AS1TD
AC100-240V リレー(1c) 形K8DT-AS1CA
トランジスタ 形K8DT-AS1TA
AC/DC0.1~1A
AC/DC0.5~5A
AC/DC24V リレー(1c) 形K8DT-AS2CD
トランジスタ 形K8DT-AS2TD
AC100-240V リレー(1c) 形K8DT-AS2CA
トランジスタ 形K8DT-AS2TA
AC10~100A *
AC20~200A *
AC/DC24V リレー(1c) 形K8DT-AS3CD
トランジスタ 形K8DT-AS3TD
AC100-240V リレー(1c) 形K8DT-AS3CA
トランジスタ 形K8DT-AS3TA

*形K8DT-AS3□□は専用CT(形K8AC-CT200L オムロン)との組み合わせで使用する専用品です。(直接入力はできません)

専用CT

外観 入力範囲 適用形式 形式仕様
3491_lu_2_1 AC10~100A
AC20~200A
形K8DT-AS3 形K8AC-CT200L

市販CTも使用可能*

外観 CT二次側電流 適用形式
3491_lu_3_1 AC0~1A
AC0~5A
形K8DT-AS2

*市販CTと組み合わせて使用する場合は形K8DT-AS2の過負荷耐量にご注意ください。

オプション(別売)

●フロントカバー

外観 形式仕様
3491_lu_4_1 形Y92A-D1A

レール取り付け用別売品

●支持レール

形式
形PFP-100N
形PFP-50N