Page top

K8DT-AS 形式一覧

単相電流リレー

単相電流リレー K8DT-AS

制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。装置・モータの異常状態を電流変化で検出可能。過電流または不足電流モードのどちらかに設定して使用

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/03/19

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 13 件の形式仕様から 1 - 13 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
変流器(CT), 定格電流: 20.0~200.0A, 穴径: φ30mm 標準在庫機種 ¥ 4,500 ¥ 4,950 カートに追加
単相電流リレー, リレー出力(1c), 整定範囲: AC/DC2~20mA、AC/DC10~100mA、AC/DC50~500mA, 電源電圧 AC100~240V 標準在庫機種 ¥ 15,400 ¥ 16,940 カートに追加
単相電流リレー, リレー出力(1c), 整定範囲: AC/DC2~20mA、AC/DC10~100mA、AC/DC50~500mA, 電源電圧 AC/DC24V 標準在庫機種 ¥ 15,400 ¥ 16,940 カートに追加
単相電流リレー, リレー出力(1c), 整定範囲: AC/DC0.1~1A、AC/DC0.5~5A, 電源電圧 AC100~240V 標準在庫機種 ¥ 15,400 ¥ 16,940 カートに追加
単相電流リレー, リレー出力(1c), 整定範囲: AC/DC0.1~1A、AC/DC0.5~5A, 電源電圧 AC/DC24V 標準在庫機種 ¥ 15,400 ¥ 16,940 カートに追加
単相電流リレー, トランジスタ出力, 整定範囲: AC/DC0.1~1A、AC/DC0.5~5A, 電源電圧 AC100~240V 標準在庫機種 ¥ 15,400 ¥ 16,940 カートに追加
単相電流リレー, トランジスタ出力, 整定範囲: AC/DC0.1~1A、AC/DC0.5~5A, 電源電圧 AC/DC24V 標準在庫機種 ¥ 15,400 ¥ 16,940 カートに追加
単相電流リレー, リレー出力(1c), 整定範囲: AC10~100A、AC20~200A, 電源電圧 AC100~240V 標準在庫機種 ¥ 15,400 ¥ 16,940 カートに追加
単相電流リレー, リレー出力(1c), 整定範囲: AC10~100A、AC20~200A, 電源電圧 AC/DC24V 標準在庫機種 ¥ 15,400 ¥ 16,940 カートに追加
単相電流リレー, トランジスタ出力, 整定範囲: AC10~100A、AC20~200A, 電源電圧 AC100~240V 標準在庫機種 ¥ 15,400 ¥ 16,940 カートに追加
単相電流リレー, トランジスタ出力, 整定範囲: AC/DC2~20mA、AC/DC10~100mA、AC/DC50~500mA, 電源電圧 AC100~240V 受注生産機種 ¥ 15,400 ¥ 16,940 カートに追加
単相電流リレー, トランジスタ出力, 整定範囲: AC/DC2~20mA、AC/DC10~100mA、AC/DC50~500mA, 電源電圧 AC/DC24V 受注生産機種 ¥ 15,400 ¥ 16,940 カートに追加
単相電流リレー, トランジスタ出力, 整定範囲: AC10~100A、AC20~200A, 電源電圧 AC/DC24V 受注生産機種 ¥ 15,400 ¥ 16,940 カートに追加

全商品 13 件の形式仕様から 1 - 13 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。