時間仕様

時間レンジ 0.1s 1s 10s 1min 10min 1h 10h 100h
セット時間範囲 0.1~1.2s 1~12s 10s~120s 1~12min 10~120min 1~12h 10~120h 100~1200h
目盛り数字 12

定格

電源電圧 *1 AC/DC24~240V 50/60Hz *2
許容電圧変動範囲 定格電圧の85%~110%
電源リセット 最小電源開放時間 0.1s
復帰電圧 定格電圧の10%以下
消費電力 形H3DT-F AC240V時 : 1.9VA以下、 DC240V時 : 0.6W以下、 DC24V時 : 0.3W以下
定格絶縁電圧 AC250V
制御出力 接点出力:AC250V 5A 抵抗負荷(cosφ=1)、DC30V 5A 抵抗負荷
     DC125V 0.15A max. 抵抗負荷、DC125V 0.1A max. L/R=7ms
最小適用負荷 :DC5V 10mA(P水準、参考値)
接点材質:Ag合金
(推奨ヒューズ: BLN5(little fuse)、0216005MXEP)
使用温度範囲 -20~+60℃(ただし、 氷結しないこと)
保存温度範囲 -40~+70℃(ただし、 氷結しないこと)
使用周囲湿度 25~85%

*1. 電源電圧をDC24Vで使用時は、約0.5Aの突入電流がありますので、センサなどの無接点出力でタイマ本体の電源を開閉するときは注意が必要です。
*2. DC電源のリップルは20%以下です。

性能

動作時間のばらつき ±1%(最大目盛に対する割合)以下(1.2sレンジでは±1%±10ms以下)
セット誤差 ±10%(最大目盛に対する割合)±0.05s以下
電圧の影響 ±0.5%(最大目盛に対する割合)以下(1.2sレンジでは±0.5%±10ms以下)
温度の影響 ±2%(最大目盛に対する割合)以下(1.2sレンジでは±2%±10ms以下)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC2,900V 50/60Hz 1min(充電金属部と操作部)
AC2,000V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間)
AC1,000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)
インパルス
耐電圧試験電圧
5kV(電源端子間)、
7.4kV(導電部端子と操作部)
耐ノイズ ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV
静電気耐力 4kV(誤動作)、 8kV(破壊)
振動 耐久 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h
誤動作 10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min
衝撃 耐久 1,000m/s2 6方向 各3回
誤動作 100m/s2 6方向 各3回
寿命 機械的 1,000万回以上(無負荷、 開閉ひん度1,800回/h)
電気的 10万回以上(AC250V 5A、 抵抗負荷、 開閉ひん度360回/h)
保護構造 IP30(端子部はIP20)
質量 約90g

●形H3DTの周囲温度と取りつけ間 隔の関係(参考値)

周囲温度と取りつけ間隔の関係は、下図を参照ください。
周囲温度55℃以上の場合に、下図より短い取りつけ間隔でご使用になるとタイマ内部の温度上昇の関係で内部部品の寿命が短くなる恐れがありますので、ご注意ください。

適用規格

安全規格 cULus : UL 508/CSA C22.2 No.14
EN 61812-1 : 汚染度2/過電圧CategoryⅢ
CCC : GB/T 14048.5 汚染度2/過電圧CategoryⅢ*
LR : Category ENV1.2
EMC (EMI) EN 61812-1
放射妨害電界強度EN 55011 class B
雑音端子電圧EN 55011 class B
高調波電流EN 61000-3-2
電圧変動、フリッカEN 61000-3-3
(EMS) EN 61812-1
静電気放電イミュニティEN 61000-4-2
電界強度イミュニティEN 61000-4-3
バーストノイズイミュニティEN 61000-4-4
サージイミュニティEN 61000-4-5
伝導性ノイズイミュニティEN 61000-4-6
電圧ディップ/電断イミュニティEN 61000-4-11

*CCC取得条件について

定格動作電圧Ue
定格動作電流Ie
AC-15: Ue: 250VAC, Ie: 3A
AC-13: Ue: 250VAC, Ie: 5A
DC-13: Ue: 30VDC, Ie: 0.1A
定格インパルス電圧
(高度:2,000mまで)
4kV(AC240V時)
条件付短絡電流 1,000A

入出力機能

入力機能 なし
出力機能 制御出力 ON用セットダイヤルとOFF用セットダイヤルで設定した時間に応じて出力がON、OFFします。