種類
| 動作モード | 電源電圧 | 制御出力 | 形H3DT-F | |
|---|---|---|---|---|
| フリッカオフスタート/
オンスタート |
AC/DC24~240V | 接点出力1c | 形式 | 形H3DT-F |
体系
| 形式 | 動作モード | 端子台 | 出力方式 | 取付方法 | 安全規格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 形H3DT-F | フリッカ
オフスタート/オンスタート |
6端子 | リレー1c | DINレール取付 | cULus
(UL 508 CSA C22.2 No.14) CCC LR EN 61812-1 IEC 60664-1 4kV/2 |
レール取りつけ用別売品
支持レール
| 形式 |
|---|
| 形PFP-100N |
| 形PFP-50N |
| 形PFP-100N2 |
エンドプレート
| 形式 |
|---|
| 形PFP-M |
スペーサ
| 形式 |
|---|
| 形PFP-S |
注1. レール取りつけ用別売品をご注文の際は、10個単位でご注文ください。
2. レールはDIN規格に準拠しております。
オプション(別売)
フロントカバー
| 形式 |
|---|
| 形Y92A-D1A |