定格/性能/機能

容量 30W 60W 120W
定格出力電圧(DC) 24V 24V 24V
効率 AC115V入力時 *1 87% typ. 87% typ. 90% typ.
AC230V入力時 *1 86% typ. 89% typ. 92% typ.
入力
条件
入力電圧許容範囲 *2 単相AC85~264V、DC90~350V*13、AC265~300V(1秒)
周波数 *2 50/60Hz(47~450Hz) 50/60Hz(47~63Hz)
入力電流 AC115V入力時 *1 0.58A typ. 1.1A typ. 1.2A typ.
AC230V入力時 *1 0.36A typ. 0.66A typ. 0.63A typ.
力率 *1 - 0.9以上
リーク電流 *3 AC115V入力時 0.5mA以下
AC230V入力時 1mA以下
突入電流 *4
(25℃、コール
ドスタート)
AC115V入力時 16A typ.
AC230V入力時 32A typ.
出力
特性
定格出力電流 1.3A 2.5A 5A
定格出力電力 31.2W 60W 120W
最大ピーク電流 1.56A 3A 6A
電圧可変範囲 *5 21.6~28V(V.ADJにて)
リップルノイズ
電圧 *6
AC100V~240V
入力時 *1
190mVp-p以下
周波数帯域20MHz時
190mVp-p以下
周波数帯域20MHz時
110mVp-p以下
周波数帯域20MHz時
静的入力変動 *7 0.5%以下
静的負荷変動 *8 1.5%以下
温度変動 AC100V~240V
入力時
0.05%/℃以下
起動時間 *4 AC115V入力時 *1 1,000ms以下 1,000ms以下 1,000ms以下
AC230V入力時 *1 1,000ms以下 1,000ms以下 1,000ms以下
出力保持時間
*6
AC115V入力時 *1 30ms typ. 20ms typ. 45ms typ.
AC230V入力時 *1 140ms typ. 95ms typ. 45ms typ.
付属
機能
過電流保護 有、自動復帰
過電圧保護 *9 有 定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)
直列運転 可(2台まで、外付けダイオード要)
並列運転 可(電源2台まで)データシートの「●並列運転について」を参照ください。
出力表示灯 有(LED、色:緑)
不足電圧検出出力 無
絶縁
耐圧
耐電圧 AC3.0kV 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流10mA
AC2.0kV 1min(入力端子一括)と( 3485_sp_1_1 )間、カットオフ電流10mA
AC1.0kV 1min(出力端子一括)と( 3485_sp_1_1 )間、カットオフ電流20mA
絶縁抵抗 100MΩ以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・ 3485_sp_1_1 )間
環境 使用周囲温度 *10 -40~+70℃(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)
保存温度 -40~+85℃(結露および氷結しないこと)
使用周囲湿度 95%RH以下(保存湿度95%RH以下)
耐振動 10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向 各2h
耐衝撃 150m/s2 6方向 各3回
信頼性 MTBF *11 13.5万時間以上
期待寿命 *12 10年以上
構造 質量 250g以下 250g以下 400g以下
冷却ファン 無
保護構造 IP20、EN/IEC 60529による
規格
対応
高調波抑制 EN 61000-3-2適合
EMI 雑音端子電圧 EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合
放射妨害電界強度 EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合
EMS EN 61204-3 high severity levels
安全規格 UL Listing:UL 508(For 30W and 60W only Class2 Output:Per UL 1310)
cUL:CSA C22.2 No.107.1(For 30W and 60W only Class2 Output:Per CSA C22.2 No.223)
UL UR:UL 62368-1(Recognition) OVCⅡ(≦3000m)Pol2
cUR:CSA C22.2 No.62368-1 OVCⅡ(≦3000m)Pol2
EN:EN 62477-1 OVCⅢ(≦2000m)OVCⅡ(2000m<and≦3000m)Pol2、EN 62368-1 OVCⅡ(≦3000m)Pol2
PELV(EN/IEC 60204-1)準拠 *13
EN/IEC 61558-2-16:2009+A1:2013準拠 *13
RCM(EN61000-6-4)
BIS:IS 13252(Part1)(30W除く)*13
船舶規格 *13 LR規格(30W除く)
SEMI規格 SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠

容量 240W 480W
定格出力電圧(DC) 24V 24V
効率 AC115V入力時 *1 91% typ. 91% typ.
AC230V入力時 *1 93% typ. 93% typ.
入力
条件
入力電圧許容範囲 *2 単相AC85~264V、DC90~350V*13、AC265~300V(1秒)
周波数 *2 50/60Hz(47~63Hz)
入力電流 AC115V入力時 *1 2.4A typ. 4.6A typ.
AC230V入力時 *1 1.3A typ. 2.3A typ.
力率 *1 0.9以上 0.9以上
リーク電流 *3 AC115V入力時 0.5mA以下
AC230V入力時 1mA以下
突入電流 *4
(25℃、コール
ドスタート)
AC115V入力時 16A typ.
AC230V入力時 32A typ.
出力
特性
定格出力電流 10A 20A
定格出力電力 240W 480W
最大ピーク電流 15A 30A
電圧可変範囲 *5 21.6~28V(V.ADJにて)
リップルノイズ
電圧 *6
AC100V~240V
入力時 *1
100mVp-p以下
周波数帯域20MHz時
130mVp-p以下
周波数帯域20MHz時
静的入力変動 *7 0.5%以下
静的負荷変動 *8 1.5%以下
温度変動 AC100V~240V
入力時
0.05%/℃以下
起動時間 *4 AC115V入力時 *1 1,000ms以下 1,000ms以下
AC230V入力時 *1 1,000ms以下 1,000ms以下
出力保持時間
*6
AC115V入力時 *1 35ms typ. 30ms typ.
AC230V入力時 *1 35ms typ. 30ms typ.
付属
機能
過電流保護 有、自動復帰
過電圧保護 *9 有 定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)
直列運転 可(2台まで、外付けダイオード要)
並列運転 可(電源2台まで)データシートの「●並列運転について」を参照ください。
出力表示灯 有(LED、色:緑)
不足電圧検出出力 有(フォトスイッチ出力 DC30V max、50mA max)
絶縁
耐圧
耐電圧 AC3.0kV 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA
AC2.0kV 1min(入力端子一括)と( 3485_sp_1_1 )間、カットオフ電流20mA
AC1.0kV 1min(出力端子一括)と( 3485_sp_1_1 )間、カットオフ電流20mA
AC500V 1min(出力端子一括)と(不足電圧検出出力端子一括)間、カットオフ電流10mA
絶縁抵抗 100MΩ以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・ 3485_sp_1_1 )間
環境 使用周囲温度 *10 -40~+70℃(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)
保存温度 -40~+85℃(結露および氷結しないこと)
使用周囲湿度 95%RH以下(保存湿度95%RH以下)
耐振動 10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向 各2h
耐衝撃 150m/s2 6方向 各3回
信頼性 MTBF *11 13.5万時間以上
期待寿命 *12 10年以上
構造 質量 700g以下 1,150g以下
冷却ファン 無
保護構造 IP20、EN/IEC 60529による
規格
対応
高調波抑制 EN 61000-3-2適合
EMI 雑音端子電圧 EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合
放射妨害電界強度 EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合
EMS EN 61204-3 high severity levels
安全規格 UL Listing:UL 508
cUL:CSA C22.2 No.107.1
UL UR:UL 62368-1(Recognition) OVCⅡ(≦3000m)Pol2
cUR:CSA C22.2 No.62368-1 OVCⅡ(≦3000m)Pol2
EN:EN 62477-1 OVCⅢ(≦2000m)OVCⅡ(2000m<and≦3000m)Pol2、EN 62368-1 OVCⅡ(≦3000m)Pol2
PELV(EN/IEC 60204-1)準拠 *13
EN/IEC 61558-2-16:2009+A1:2013準拠 *13
BIS:IS 13252(Part1)*13
船舶規格 *13 LR規格
SEMI規格 SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠

*1. 定格出力電圧かつ定格出力電流の場合の値です。
*2. インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、製品の内部
  温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力を製品の電源として使用しないでください。
  入力にUPSを接続する場合は、矩形波出力のものは接続しないでください。製品の内部温度上昇により発煙・焼損の
  恐れがあります。
*3. リーク電流は電気用品安全法に沿って決められた値です。
*4. カタログの「●突入電流、起動時間、出力保持時間」を参照ください。
*5. V.ADJのボリューム操作では電圧可変範囲の28V以上に電圧が上昇します。
  出力電圧を可変する場合は、製品の出力電圧を確認し負荷を破損させないようご注意ください。
*6. 使用周囲温度が25℃の場合です。
*7. 定格出力電圧かつ定格出力電流において、入力電圧を許容入力電圧の範囲でゆっくり変化させた時の、出力電圧の
  変動の最大値です。
*8. 入力電圧がAC100~240Vの場合に、出力電流を0A~定格出力電流の範囲で変動させたときの値です。
*9. 入力電源の復帰については、カタログの「●過電圧保護機能」を参照ください。
*10. -40~-25℃については、入力電圧の投入から定格出力電圧が出るまでに時間がかかることがあります。
  またリップルノイズの値が範囲外となる場合があります。
*11. MTBFはJEITA RCR-9102に沿って計算された値です。
*12. カタログの「予防保全のための推奨交換時期と定期的な交換のお奨め」を参照ください。
*13. 下記の「●規格対応について」を参照ください。

●規格対応について

・EN/IEC 61558-2-16について
 形S8VK-SはEN/IEC 61558-2-16準拠設計となってます。
 なお、現在、IEC 61558-2-17はIEC 61558-2-16に置き換わっています。
 EN/IEC 60204-1(機械安全)取得時、制御回路には制御トランスを介す必要がありますが、OVCⅢで安全規格を取得している製品、もしくはEN/IEC 61558-2-16に準拠したトランスを採用した製品では、制御トランス不要となる場合があります。
・DC入力時の安全規格対象について
 DC入力時はUL 62368-1、cUR(CSA C22.2 No.62368-1)、EN 62477-1、EN 62368-1、LR規格が安全規格対象となります。
 UL認証品ヒューズを接続することで安全規格に適合することになります。
 UL認証品ヒューズは以下の条件を必ず満足するように選定ください。
  形S8VK-S03024(DC350V以上、6A)
  形S8VK-S06024(DC350V以上、6A)
  形S8VK-S12024(DC350V以上、8A)
  形S8VK-S24024(DC350V以上、8A)
  形S8VK-S48024(DC350V以上、12A)
・船舶規格への適合について
 ノイズフィルタ(シャフナー製FN2080-10-06)またはその同等品を、形S8VK-Sシリーズの入力端子に取り付けてください。(60W除く)
 エンドプレート(形PFP-M)を本体の両端に取り付けて固定してください。
 クランプフィルタ(TDK製 ZCAT2035-0930)を入出力端子に接続したケーブルに取り付けてください。(240W/480W)
・EN/IEC 60204-1のPELV出力に対応する場合は、出力のマイナス側(-V)をPEに接地してください。
・BISは2021年4月から当商品に対し施行されているインド標準規格であり、インドへの製品単品輸出の際にご対応できるように一部の機種で認証取得いたしました。(60W、120W、240W、480Wタイプ)

特性データ

ディレーティング曲線

30W/60W<形S8VK-S03024/形S8VK-S06024> 左右間隔15mm以上

注1. AC90V 未満は2.5%/V のディレーティングをかけて負荷を軽減してください。
 (ただし、安全規格の申請条件においては、AC100V未満は1.0%/Vのディレーティングをかけていただく必要があります。)
 2. DC入力の場合は、上記ディレーティング曲線よりさらに次の係数をかけて負荷を軽減してください。
  形S8VK-S03024:0.9
  形S8VK-S06024:0.9
 3. 3485_sp_2_1の範囲は入力電圧の投入から定格出力電圧が出るまでに時間がかかります。
  またリップルノイズの値がカタログ記載の範囲外となる場合があります。

A. 標準取り付け、正面取り付け金具使用時、サイド取り付け金具使用時
B. 上向き取り付け時

30W/60W<形S8VK-S03024/形S8VK-S06024> 左右間隔15mm未満

注1. 定格入力電圧範囲にてご使用ください。
 2. 3485_sp_2_1の範囲は入力電圧の投入から定格出力電圧が出るまでに時間がかかります。
  またリップルノイズの値がカタログ記載の範囲外となる場合があります。

C. .正面密着取り付け時

120W<形S8VK-S12024> 左右間隔15mm以上

注1. AC90V 未満は2.5%/V のディレーティングをかけて負荷を軽減してください。
 (ただし、安全規格の申請条件においては、AC100V未満は1.0%/Vのディレーティングをかけていただく必要があります。)
 2. DC入力の場合は、上記ディレーティング曲線よりさらに次の係数をかけて負荷を軽減してください。
  形S8VK-S12024:0.9
 3. 3485_sp_2_1の範囲は入力電圧の投入から定格出力電圧が出るまでに時間がかかります。
  またリップルノイズの値がカタログ記載の範囲外となる場合があります。

A. 標準取り付け時
B. 上向き取り付け時

120W<形S8VK-S12024> 左右間隔15mm未満

注1. 定格入力電圧範囲にてご使用ください。
 2. 3485_sp_2_1の範囲は入力電圧の投入から定格出力電圧が出るまでに時間がかかります。
  またリップルノイズの値がカタログ記載の範囲外となる場合があります。

C. .正面密着取り付け時

240W<形S8VK-S24024> 左右間隔15mm以上

注1. AC90V 未満は2.5%/V のディレーティングをかけて負荷を軽減してください。
 (ただし、安全規格の申請条件においては、AC100V未満は1.0%/Vのディレーティングをかけていただく必要があります。)
 2. DC入力の場合は、上記ディレーティング曲線よりさらに次の係数をかけて負荷を軽減してください。
  形S8VK-S24024:0.8
 3. 3485_sp_2_1の範囲は入力電圧の投入から定格出力電圧が出るまでに時間がかかります。
  またリップルノイズの値がカタログ記載の範囲外となる場合があります。

A. 標準取り付け時、正面取り付け金具使用時
B. 上向き取り付け時

240W<形S8VK-S24024> 左右間隔15mm未満

注1. 定格入力電圧範囲にてご使用ください。
 2. 3485_sp_2_1の範囲は入力電圧の投入から定格出力電圧が出るまでに時間がかかります。
  またリップルノイズの値がカタログ記載の範囲外となる場合があります。

C. 正面密着取り付け時

480W<形S8VK-S48024> 左右間隔15mm以上

注1. AC100V 未満は1%/V のディレーティングをかけて負荷を軽減してください。
 2. DC入力の場合は、上記ディレーティング曲線よりさらに次の係数をかけて負荷を軽減してください。
  形S8VK-S48024:0.8
 3. 3485_sp_2_1の範囲は入力電圧の投入から定格出力電圧が出るまでに時間がかかります。
  またリップルノイズの値がカタログ記載の範囲外となる場合があります。

A. 標準取り付け時、正面取り付け金具使用時
B. 上向き取り付け時

480W<形S8VK-S48024> 左右間隔15mm未満

注1. 定格入力電圧範囲にてご使用ください。
 2. 3485_sp_2_1の範囲は入力電圧の投入から定格出力電圧が出るまでに時間がかかります
  またリップルノイズの値がカタログ記載の範囲外となる場合があります。

C. 正面密着取り付け時

本製品は標高3,000mまでの使用が可能です。
2,000~3,000mで使用の場合は、下図のディレーティング曲線にしたがってご使用ください。

30W/60W<形S8VK-S03024/形S8VK-S06024> 左右間隔15mm以上

注1. AC90V 未満は2.5%/V のディレーティングをかけて負荷を軽減してください。
 (ただし、安全規格の申請条件においては、AC100V未満は1.0%/Vのディレーティングをかけていただく必要があります。)
 2. DC入力の場合は、上記ディレーティング曲線よりさらに次の係数をかけて負荷を軽減してください。
  形S8VK-S03024:0.9
  形S8VK-S06024:0.9

標準取り付け時、正面取り付け金具使用時、サイド取り付け金具使用時

30W/60W<形S8VK-S03024/形S8VK-S06024> 左右間隔15mm未満

注1. 定格入力電圧範囲にてご使用ください。

正面密着取り付け時

120W<形S8VK-S12024> 左右間隔15mm以上

注1. AC90V 未満は2.5%/V のディレーティングをかけて負荷を軽減してください。
 (ただし、安全規格の申請条件においては、AC100V未満は1.0%/Vのディレーティングをかけていただく必要があります。)
 2. DC入力の場合は、上記ディレーティング曲線よりさらに次の係数をかけて負荷を軽減してください。
  形S8VK-S12024:0.9

標準取り付け時

120W<形S8VK-S12024> 左右間隔15mm未満

注1. 定格入力電圧範囲にてご使用ください。

正面密着取り付け時

240W<形S8VK-S24024> 左右間隔15mm以上

注1. AC90V 未満は2.5%/V のディレーティングをかけて負荷を軽減してください。
 (ただし、安全規格の申請条件においては、AC100V未満は1.0%/Vのディレーティングをかけていただく必要があります。)
 2. DC入力の場合は、上記ディレーティング曲線よりさらに次の係数をかけて負荷を軽減してください。
  形S8VK-S24024:0.8

標準取り付け時、正面取り付け金具使用時

240W<形S8VK-S24024> 左右間隔15mm未満

注1. 定格入力電圧範囲にてご使用ください。

正面密着取り付け時

480W<形S8VK-S48024> 左右間隔15mm以上

注1. AC100V 未満は1%/V のディレーティングをかけて負荷を軽減してください。
 2. DC入力の場合は、上記ディレーティング曲線よりさらに次の係数をかけて負荷を軽減してください。
  形S8VK-S48024:0.8

標準取り付け時、正面取り付け金具使用時

480W<形S8VK-S48024> 左右間隔15mm未満

注1. 定格入力電圧範囲にてご使用ください。

正面密着取り付け時

取り付け状態

*正面密着取り付け方法はカタログを確認ください。

過電流保護機能

形S8VK-S03024、形S8VK-S06024、形S8VK-S12024では負荷電流が定格電流の121%~160%になると、自動的に出力電圧を低下させ、短絡電流や過電流から製品自身を保護します。形S8VK-S24024、形S8VK-S48024では負荷電流が定格電流の151%~165%になると、自動的に出力電圧を低下させ、短絡電流や過電流から製品自身を保護します。
過電流状態が解除されると、出力電圧は自動的に正常状態に復帰します。

形S8VK-S03024
形S8VK-S06024
形S8VK-S12024

形S8VK-S24024
形S8VK-S48024

注1. 短絡および過電流状態での使用が継続されますと稀に内部部品の劣化・破損となる場合があります。
 2. 万一の場合、内部部品の劣化・破損が考えられますので、負荷側の突入電流、過負荷状態が頻繁に発生するアプリ
  ケーションには使用しないでください。

過電圧保護機能

製品内部の帰還回路の故障などで負荷に過大な電圧がかからないように過電圧を検出します。定格出力電圧の約130%以上の過電圧が出力された場合、出力電圧を遮断します。復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください。
注. 入力電源の再投入は必ず原因を取り除いた後に行ってください。

突入電流、起動時間、出力保持時間

注. 並列運転、バックアップ運転時は通常の倍の突入電流が流れます。また、渡り線による配線をN台にて使用するとき
  は、単体使用時のN倍の突入電流が流れます。特に突入電流により外付けヒューズが溶断したり、ブレーカが動作
  しないようヒューズは溶断特性、ブレーカは動作特性を十分確認し、選定ください。

不足電圧検出出力機能(240W、480Wのみ)

出力電圧の低下を検出すると、製品内部のフォトスイッチがOFFします。
検出電圧は定格出力電圧の約80%(75~90%)です。

(1)フォトスイッチ出力
   DC30V max.、50mA max. ON時残留電圧2V以下、OFF時漏れ電流0.1mA以下
(2)不足電圧検出出力機能は、製品の出力端子部の電圧を監視しています。負荷に印加される正確な電圧状態を確認
   する場合は、負荷端の電圧を測定してください。
(3)出力電圧を定格電圧の90% 以下に設定すると不足電圧検出出力機能が動作することがあります。
(4)不足電圧検出出力は内部に電流制限回路を備えていませんので、出力電流が50mAを超えないように注意してく
   ださい。
(5)配線後は正常に動作することを確認してください。