形式構成

形式基準

種類に記載している形式に従い、発注してください。

種類

本体

容量 定格入力電圧 定格出力電圧(DC) 定格出力電流 最大ピーク電流 形式
30W AC100~240V
(許容範囲
AC85~264V、
DC90~350V)
24V 1.3A 1.56A 形S8VK-S03024
60W 24V 2.5A 3A 形S8VK-S06024
120W 24V 5A 6A 形S8VK-S12024
240W 24V 10A 15A 形S8VK-S24024
480W 24V 20A 30A 形S8VK-S48024

レール取り付け用別売品

支持レール(アルミ製)

形式
形PFP-100N
形PFP-50N

形式
形PFP-100N2

止め金具(エンドプレート)

形式
形PFP-M

取り付け金具別売品

商品名称 形式
正面取り付け金具(30W、60W用) 形S82Y-VS10F
サイド取り付け金具(30W、60W用) 形S82Y-VS10S
正面取り付け金具(240W、480W用) 形S82Y-VK10F