• ユニット幅12mmなので、省スペース化を実現
• RS-232CとRS-422A/485に対応。RS-232Cは1ポートタイプ、2ポートタイプを品ぞろえ
多種多様なシリアル機器に対応可能
• 外部接続端子はスクリューレスクランプ端子台(1ポートタイプ)とD-Subコネクタタイプ(2ポートタイプ)を採用し配線工数を大幅削減
• 通信プロトコルは無手順の簡単通信対応
• 伝送速度は最大230.4kbps。接続シリアル機器に合わせて各伝送速度を選択可能
• EtherCATカプラユニットからユニットの設定データをバックアップ。メンテナンス性の向上が可能
• Sysmac Studioの「シリアルラインモニタ」機能でシリアル機器の通信状態をビジュアルで確認
簡単、確実に機器の立ち上げが可能
Sysmacは、オムロン株式会社製FA機器製品の日本およびその他の国における商標または登録商標です。
EtherCAT®は、ドイツBeckhoff Automation GmbHによりライセンスされた特許取得済み技術であり登録商標です。
EtherNet/IPTM、CompoNetTMおよびDeviceNetTMは、ODVAの商標です。
その他、記載されている会社名と製品名などにつきましては、各社の登録商標または商標です。