適合規格について

形式ごとの最新の適合規格は、icon_01「規格認証/適合」、または、当社営業担当者に確認してください。

コミュニケーションインタフェースユニット

商品名称 シリアルインタフェース 外部接続端子 シリアルポート 通信機能 形式
コミュニケーション
インタフェースユニット
3479_lu_1_1
RS-232C スクリューレスクランプ端子 1ポート ・無手順
・シリアルラインモニタ
形NX-CIF101
RS-422A/485 形NX-CIF105
RS-232C D-Subコネクタ 2ポート 形NX-CIF210

オプション品

商品名称 仕様 形式
誤挿入防止ピン 10台分(端子台用30個、ユニット本体用30個) 形NX-AUX02

商品名称 仕様 形式
端子数 列番号印刷 接地端子 電流容量
端子台* 16 A/B あり 10A 形NX-TBC162

*対象は形NX-CIF101、形NX-CIF105となります。(形NX-CIF210は対象外)

付属品

付属品はありません。