| 項目 | 記号 | 形G3VM-
21GR |
形G3VM-
21GR1 |
形G3VM-
41GR6 |
形G3VM-
41GR4 |
形G3VM-
41GR5 |
形G3VM-
81GR |
形G3VM-
81GR1 |
単位 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入
力 側 |
LED順電流 | IF | 50 | mA | |||||||
| 直流順電流低減率 | ΔIF/℃ | -0.5 | mA/℃ | Ta≧25℃ | |||||||
| LED逆電圧 | VR | 5 | V | ||||||||
| 接合部温度 | TJ | 125 | ℃ | ||||||||
| 出
力 側 |
負荷電圧
(ピークC/DC) |
VOFF | 20 | 40 | 80 | V | |||||
| 連続負荷電流
(ピークC/DC) |
IO | 160 | 300 | 120 | 250 | 300 | 40 | 200 | mA | ||
| オン電流低減率 | ΔIO/℃ | -1.6 | -3.0 | -1.2 | -2.5 | -3.0 | -0.4 | -2.0 | mA/℃ | Ta≧25℃ | |
| パルスオン電流 | Iop | 480 | 900 | 360 | 750 | 900 | 120 | 600 | mA | t=100ms、Duty=1/10 | |
| 接合部温度 | TJ | 125 | ℃ | ||||||||
| 入出力間耐電圧 * | VI-O | 1500 | Vrms | AC1分間 | |||||||
| 使用周囲温度 | Ta | 20~ +85 | ℃ | 氷結・結露のないこと | |||||||
| 保管温度 | Tstg | -40~ +125 | -55~ +125 | -40~ +125 | ℃ | ||||||
| はんだ付け温度条件 | ― | 260 | ℃ | 10s | |||||||