Page top

G3VM-41GR5 / 41GR6 / 81GR1

MOSFETリレー SOP4ピン 低端子間容量&低オン抵抗タイプ(低C×R)

G3VM-41GR5 / 41GR6 / 81GR1

SOP4ピンパッケージで低C×Rを実現したMOSFETリレー

一部商品は2026年3月受注終了

※ Web特別価格提供品

形状 接点構成 端子種類 負荷電圧
(最大)*
連続負荷電流
(最大)*
梱包形態/スティック 梱包形態/テーピング
形式 最小梱包
単位(個)
形式 最小梱包
単位(個)
SOP4 1a サーフェス・
マウント端子
40V 120mA G3VM-41GR6 100 G3VM-41GR6(TR) 2,500
300mA G3VM-41GR5 G3VM-41GR5(TR)
80V 200mA G3VM-81GR1 G3VM-81GR1(TR)

*連続負荷電流(最大)、負荷電圧(最大):ピークAC、DCを表します。
注. テーピング包装をご注文の際には、形式末尾に(TR)を付けてください。