Page top

G3VM-21LR□

MOS FETリレー SSOP 低端子間容量&低オン抵抗タイプ (低C×R)

本商品ご採用検討時のお願い

必ずご確認いただきたい情報があります。詳細は弊社電子部品サイトでご案内しています。

絶対最大定格(Ta=25℃)

項目 記号 形G3VM-21LR 形G3VM-21LR10 形G3VM-21LR1 形G3VM-21LR11 単位 条件


LED順電流 IF 50 30 50 50 mA
直流順電流低減率 △IF/℃ -0.5 -0.3 -0.5 mA/℃ Ta≧25℃
LED逆電圧 VR 5 V
接合部温度 TJ 125


負荷電圧(ピークAC/DC) VOFF 20 V
連続負荷電流(ピークAC/DC) Io 160 200 450 900 mA
オン電流低減率 △Io/℃ -1.6 -2.0 -4.5 -12 mA/℃ 形G3VM-21LR11:Ta≧50℃
その他:Ta≧25℃
パルスオン電流 Iop 480 600 1,350 2,700 mA t=100ms、Duty=1/10
接合部温度 TJ 125
入出力間耐電圧 * VI-O 1500 Vrms AC1分間
使用周囲温度 Ta -20~ +85 氷結・結露のないこと
保管温度 Tstg -40~ +125
はんだ付け温度条件 260 10s

*入出力間耐電圧の測定は、LEDピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。

電気的性能(Ta=25℃)

項目 記号 形G3VM-21LR 形G3VM-21LR10 形G3VM-21LR1 形G3VM-21LR11 単位 条件


LED順電圧 VF 最小 1.0 1.15 1.0 V 形G3VM-21LR10:IF=5mA
形G3VM-21LR/21LR1/21LR11:IF=10mA
標準 1.15 1.35 1.15
最大 1.3 1.45 1.3
逆電流 IR 最大 10 μA VR=5V
端子間容量 CT 標準 15 70 15 pF V=0、f=1MHz
トリガLED順電流 IFT 最大 4 3 4 3 mA Io=100mA
復帰LED順電流 IFC 最小 0.2 0.1 0.2 0.1 mA IOFF=10μA


最大出力オン抵抗 RON 標準 5 3 0.8 0.18 Ω 形G3VM-21LR/21LR1:IF=5mA、
Io=連続負荷電流定格値、t=10ms
形G3VM-21LR10/21LR11:IF=5mA、
Io=連続負荷電流定格値、t<1s
最大 8 5 1.2 0.22
開路時漏れ電流 ILEAK 標準 0.01 nA 形G3VM-21LR/21LR1:VOFF=20V、Ta=50℃
形G3VM-21LR10/21LR11:VOFF=20V
最大 1 0.2 1
端子間容量 COFF 標準 1 0.8 5 40 pF 形G3VM-21LR10:V=0、f=100MHz
形G3VM-21LR/21LR1/21LR11:V=0、f=100MHz、t<1s
最大 2.5 1.1 12
入出力間容量 CI-O 標準 0.8 0.3 0.8 0.3 pF f=1MHz、Vs=0V
入出力間容量絶縁抵抗 RI-O 最小 1000 VI-O=500VDC、RoH≦60%
標準 108
動作時間 tON 標準 0.06 0.2 0.3 ms IF=5mA、RL=200Ω、
VDD=10V *
最大 0.5 0.2 0.5 2
復帰時間 tOFF 標準 0.12 0.2
最大 0.5 0.2 0.5 1

*動作・復帰時間

G3VM-21LR□ 定格/性能 4

推奨動作条件

推奨動作条件は、高い信頼度でご使用いただくため、最大定格・電気的性能に対してディレーティングを考慮した指標です。
各項目は独立した条件であり、複合条件を同時に満たすものではありません。

項目 記号 形G3VM-21LR 形G3VM-21LR10 形G3VM-21LR1 形G3VM-21LR11 単位
負荷電圧(ピークAC/DC) VDD 最大 20 V
動作LED順電流 IF 最小 10 10 mA
最大 30 20 30 20
連続負荷電流(ピークAC/DC) Io 最大 160 200 450 900
動作温度 Ta 最小 -20
最大 60 65

絶縁構造寸法

項目 最小 単位
沿面距離 2.5 mm
空間距離 2.5
絶縁物厚 0.1