シールド シールド 非シールド
形式 形E2Q6-N20□3-H 形E2Q6-N30M□3-H
検出距離 20mm±10% 30mm±10%
設定距離 0~16mm 0~24mm
応差 検出距離の15%以下
検出可能物体 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。「特性データ」参照)
標準検出物体 鉄 60×60×1mm 鉄 90×90×1mm
応答周波数 *1 150Hz 100Hz
電源電圧(使用電圧範囲) DC10~30Vリップル(p-p)10%含む
消費電流 20mA以下
制御出力 開閉容量 200mA以下
残留電圧 2V以下(負荷電流 200mA時)
表示灯 電源表示灯(緑色)、検出表示灯(黄色)
動作モード NO+NC(ノーマリーオープン、ノーマリークローズ)
保護回路 電源逆接続保護、出力逆接続保護、負荷短絡保護
周囲温度範囲 動作時、保存時:各-25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと)
温度の影響 -25~+70℃の温度範囲内で+23℃時の検出距離の±15%以内
電圧の影響 DC24V±15%の範囲内で、DC24V時の検出距離の±2%以内
DC12V±15%の範囲内で、DC12V時の検出距離の±2%以内
絶縁抵抗 50MΩ以上( DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min充電部一括とケース間
振動(耐久) 10~ 55Hz 複振幅1 .5mm X、Y、Z各方向
衝撃(耐久) 300m/s2 X、Y、Z各6方向 3回
保護構造 IEC規格 IP67*2
接続方式 端子台タイプ
質量(梱包状態/本体のみ) 約250g/約 230g
材質 ケース ポリアミド
検出面 ポリアミド
端子台 ポリアミド
付属品 取扱説明書

*1. 応答周波数は平均値です。測定条件は標準検出物体を用いて検出物体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は検出距離の1/2とします。
*2. 推奨のケーブルグランド使用時