本体

直流タイプ

シールド/
非シールド
検出距離 接続方式 動作モード 形式
NPN出力 PNP出力
シールド
3454_lu_1_1
20mm 端子台
タイプ
NO+NC 形E2Q6-N20E3-H 形E2Q6-N20F3-H
非シールド
3454_lu_1_2
30mm 形E2Q6-N30ME3-H 形E2Q6-N30MF3-H

アクセサリ(別売)

ケーブルグランド(STタイプ)<推奨>[LAPP社製]

耐水構造を保つため、ケーブルグランドをご購入ください。

型式 色 ねじサイズ 適合ケーブル外径
ST-M20×1.5 黒 M20×P1.5 φ7~13

適合ゴムパッキン
GPM20

注. 耐水性を保つため、ゴムパッキンをご購入ください。

ご購入・詳細に関しては、お取引商社にお問い合せください。

株式会社 ケーメックス
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2丁目3番3号 友泉岩本町ビル3F
電話番号:03-5825-5333
FAX番号:03-5825-8550