Page top

A30NN / A30NL

押ボタンスイッチ

A30NN / A30NL

φ30mm 押ボタンスイッチ 短胴化、配線方向変更による制御盤の小型化を実現 簡単配線のプッシュインPlus端子台タイプを追加 作業性・安全性を向上

※ Web特別価格提供品

種類

アクセサリ・工具(別売)

種類 形状 分類 形式 備考
保護カバー csm001045427_j_1_1 形A22NZ-A-303 誤動作防止を目的としたプロテクター。
他のアクセサリとの併用はできません。
(シールゴム付き)
パネル加工寸法φ22.3/25.5mm専用
キー形セレクタスイッチは取りつけで
きません。
パネルプラグ
(樹脂)
csm001045427_j_1_2 丸形 形A22NZ-A-401 増設予定のパネル穴を補完します。
適応パネル厚さ:0.8~3.0mm
パネル加工寸法φ22.3mm専用
パネルプラグ
(金属)
csm001045427_j_1_3 丸形 形A22NZ-A-402 増設予定のパネル穴を補完します。
適応パネル厚さ:0.8~6.0mm(シール
ゴム付き)
パネル加工寸法φ22.3mm専用
回り止めリング csm001045427_j_1_4 丸形 形A22NZ-A-403 操作部内部への回り止め強度を上げる
場合に使用します。(シールゴム付き)
パネル加工寸法φ22.3mm専用
回り止め金具と併用できます。
回り止め金具 csm001045427_j_1_5 形A22NZ-A-50501 操作部の回り止め強度を上げる場合に
使用します。
回り止めリングと併用できます。
A22NシリーズとA30Nシリーズで共用
できます。
補強板 csm001045427_j_1_6 形A22NZ-A-C01 スイッチユニットや点灯ユニットの強度
アップが必要な場合は、補強板をご使用
ください。
ご使用方法は、データシートをご覧ください。
キー csm001045427_j_1_7 形A22NZ-K-01 キー形セレクタスイッチで使用します。
コントロール
ボックス
csm001045427_j_1_8 1穴 形A22NZ-A-B101 パネル加工寸法φ22.3mmなので、
形A30N□には、取付できません。
ねじ端子台タイプのスイッチ連携2段に
は対応していません。
形A22NZ-A-B01Y、A22NZ-A-B2□には、
プッシュインPlus端子台の
2接点ユニットは取付できないので、
形A22NZ-A-B1□を使用ください。
形A22NZ-A-B201
1穴黄色ボックス 形A22NZ-A-B101Y
形A22NZ-A-B01Y
2穴 形A22NZ-A-B102
形A22NZ-A-B202
3穴 形A22NZ-A-B103
形A22NZ-A-B203
コネクタ csm001045427_j_1_9 適合
電線径
(mm)
φ7~9 形A22Z-3500-1 プラスチック製でスイッチボックスより
ケーブルを引き出すときに使用します。
データシートをご参照ください。
φ9~11 形A22Z-3500-2
防水キャップ csm001045427_j_1_10 平形用 形A22Z-3600F 操作部内部への粉じん、水の侵入を防止
します。
色:半透明
材質:シリコン
パネル加工寸法φ22.3/25.5mm専用
セレクタスイッチ、キー形セレクタス
イッチは取りつけできません。
銘板ユニットと併用はできません。
突出形用 形A22Z-3600T
フルガード用 形A22Z-3600G
φ30用樹脂
アタッチメント
csm001045427_j_1_11 丸形 形A22Z-A30 穴径φ30のパネルに取りつける時に使用
します。データシートをご参照ください。
表示灯にご使用される場合は、別途回り
止め金具を購入して取りつけてください。
銘板ユニット
一般形
csm001045427_j_1_12 形A22NZ-A-50103 彫刻板(黒地に無字)付きです。
パネル加工寸法φ22.3mm専用
彫刻板
(一般形用)
csm001045427_j_1_13 文字なし 形A22Z-3443B
形A22Z-3443R
形A22Z-3443W
形A22Z-3443C 透明
形A22Z-3443R-2 赤地に白文字
STOP 形A22Z-3443R-4
停止 形A22Z-3443R-J4
非常停止 形A22Z-3443R-J1 赤地に黒文字
| 形A22Z-3443B-1 黒地に白文字
START 形A22Z-3443B-3
ON 形A22Z-3443B-5
OFF 形A22Z-3443B-6
UP 形A22Z-3443B-7
DOWN 形A22Z-3443B-8
POWER ON 形A22Z-3443B-9
OFF-ON 形A22Z-3443B-10
自動 形A22Z-3443B-J1
手動 形A22Z-3443B-J2
起動 形A22Z-3443B-J3
復帰 形A22Z-3443B-J4
形A22Z-3443B-J5
形A22Z-3443B-J6
電源 形A22Z-3443B-J7
運転 形A22Z-3443B-J8
上昇 形A22Z-3443B-J9
下降 形A22Z-3443B-J10
切ー入 形A22Z-3443B-J11
手動-自動 形A22Z-3443B-J12
逆転ー正転 形A22Z-3443B-J13
閉-開 形A22Z-3443B-J14
手動 切 自動 形A22Z-3443B-J15
銘板ユニット
大形
csm001045427_j_1_14 形A22NZ-A-51103 彫刻板(黒地に無字)付きです。
パネル加工寸法φ22.3mm専用
彫刻板
(大形用)
csm001045427_j_1_15 文字なし 形A22Z-3453B
形A22Z-3453W
形A22Z-3453C 透明
締めつけ工具 csm001045427_j_1_16 形A22NZ-A-301 パネル裏面からの締めつけナットの
締めつけに使用します。
LEDランプ交換
工具
csm001045427_j_1_17 形A22NZ-A-302 ゴム製でLEDランプの着脱が容易に
行えます。
キャップ締めつけ
工具
csm001045427_j_1_18 形A22Z-3908 平形、突出形、フルガード形押ボタン
スイッチのキャップの取り外しに使用
します。

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら