定格/性能(操作部・LEDランプ・取付台・スイッチユニット・点灯ユニットと組み合わせた状態)
安全規格認証定格
UL508 Type 4X、13(File No.E76675), CSA C22.2 No.14
6A 240VAC、10A 120VAC
TÜV(EN60947-5-1)
AC-15 3A 240VAC
DC-13 4A 24VDC
CCC(GB/T14048.5)
AC-15 3A 240VAC
DC-13 4A 24VDC
準用規格
UL1059、UL486E(プッシュインPlus端子台タイプ)
定格
接点(一般負荷用)
| 定格絶縁電圧 | 600V | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格通電電流 | 10A | |||||
| 定格電圧 | 24V | 120V | 240V | 380V | 440V | |
| 交流50/60Hz | 抵抗負荷(AC-12) | 10A | 10A | 6A | 2A | 2A |
| 誘導負荷(AC-15) | 10A | 6A | 3A | 1.9A | 1.6A | |
| 直流 | 抵抗負荷(DC-12) | 8A | 2.2A | 1.1A | - | - |
| 誘導負荷(DC-13) | 4A | 1.1A | 0.55A | - | - | |
注1. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
(1) 周囲温度:20±2℃
(2) 周囲湿度:65±5%RH
(3) 操作頻度:30回/min
2. 2. 最小適用負荷
DC5V、6mA 抵抗負荷
使用可能領域は、使用条件・負荷の種類によって変動することがあります。
※最小適用負荷はN水準参考値としています。これは信頼水準60%(λ60)での故障水準のレベルで表しています。
(JIS C5003)
λ60=0.5×10-6/回は信頼水準60%で1/2,000,000回以下の故障が推定されるということを表しています。
LEDランプ
| 定格電圧 | 使用電圧 | 電流値 |
|---|---|---|
| 6V AC/DC | 6V AC/DC ±10% | 約11mA(赤、橙、黄、青)
約5mA(白、緑) |
| 12V AC/DC | 12V AC/DC ±10% | 約12mA(赤、橙、黄、青)
約5mA(白、緑) |
| 24V AC/DC | 24V AC/DC ±10% | 約12mA(赤、橙、黄、青)
約5mA(白、緑) |
| 100V AC | 100V AC ±10% | 約12mA(赤、橙、黄、青)
約5mA(白、緑) |
| 110V AC | 110V AC ±10% | |
| 120V AC | 100V AC~130V AC | |
| 200V AC | 200V AC ±10% | 約12mA(赤、橙、黄、青)
約5mA(白、緑) |
| 220V AC | 220V AC ±10% | |
| 230V AC | 230V AC ±10% | |
| 240V AC | 220~250V AC |
性能
| 項目 | 押ボタンスイッチ | ||
|---|---|---|---|
| 非照光タイプ | 照光タイプ | ||
| 許容操作ひん度 | 機械的 | 最大60回/min | |
| 電気的 | 最大30回/min | ||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | 照光タイプの点灯ユニットは除く | |
| 接触抵抗 | 100mΩ以下(初期値) | ||
| 耐電圧 | 同極端子間 | AC2500V 50/60Hz 1min(初期値) | 照光タイプの点灯ユニットは除く |
| 各端子とアース間 | AC2500V 50/60Hz 1min(初期値) | ||
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz 複振幅1.5mm(接点開離1ms以内) | |
| 衝撃 | 誤動作 | 最大1000m/s2(接点開離1ms以内) | |
| 耐久性 | 機械的 | モーメンタリ 500万回以上
オルタネイト 50万回以上 |
|
| 電気的 | 50万回以上(AC250V 3A、力率COSθ=0.4 誘導負荷にて) | ||
| 使用周囲温度*1 | -25~+70℃ | -25~+55℃ | |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH | ||
| 保存周囲温度*1 | -40~+80℃ | ||
| 保護構造*2 | IEC規格IP66準拠、UL508 Type 4X、13認証 | ||
| 感電保護クラス | ClassⅡ | ||
| PTI(トラッキング特性) | 175 | ||
| 汚染度(使用環境) | 3(EN 60947-5-1) | ||
| 質量 | 約60g(1NC/1NOの場合) | 約75g(1NC/1NOの場合) | |
*1. ただし、氷結、結露のないこと。
*2. パネル前面からの保護構造です。
動作特性(1NC/1NO接点の場合)
| 項目 | 押ボタンスイッチ |
|---|---|
| 非照光/照光 | |
| 全体の動きに必要な力
最大TTF |
18N |
| 全体の動きTT | 最大6mm |
| もどりのトルクRF | - |
スイッチユニットの最大連結数(ねじ端子台タイプ)
| 押ボタンスイッチ | ||||
|---|---|---|---|---|
| モーメンタリ | オルタネイト | |||
| 照光 | 非照光 | 照光 | 非照光 | |
| 連結例 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
注. 上記連結数以外は、実使用条件にて実機確認を行い、性能上問題のない開閉回数でご使用ください。