安全規格認証定格
UL508 Type 4X、13(File No.E76675)、CSA C22.2 No.14
12mA 6V AC/DC
12mA 12V AC/DC
12mA 24V AC/DC
12mA 100-120V AC
12mA 200-240V AC
TÜV(EN60947-5-1)
80mA 6V AC/DC
40mA 12V AC/DC
20mA 24V AC/DC
10mA 100-120V AC
5mA 200-240V AC
CCC(GB/T14048.5)
6、12、24V AC/DC
100-120、200-240V AC
準用規格
UL1059、UL486E
(プッシュインPlus端子台タイプ)
定格
LEDランプ
| 定格電圧 | 使用電圧 | 電流値 |
|---|---|---|
| 6V AC/DC | 6V AC/DC ±10% | 約11mA(赤、橙、黄、青)
約5mA(白、緑) |
| 12V AC/DC | 12V AC/DC ±10% | 約12mA(赤、橙、黄、青)
約5mA(白、緑) |
| 24V AC/DC | 24V AC/DC ±10% | 約12mA(赤、橙、黄、青)
約5mA(白、緑) |
| 100V AC | 100V AC ±10% | 約12mA(赤、橙、黄、青)
約5mA(白、緑) |
| 110V AC | 110V AC ±10% | |
| 120V AC | 100V AC~130V AC | |
| 200V AC | 200V AC ±10% | 約12mA(赤、橙、黄、青)
約5mA(白、緑) |
| 220V AC | 220V AC ±10% | |
| 230V AC | 230V AC ±10% | |
| 240V AC | 220~250V AC |
性能
| 項目 | 表示灯 | |
|---|---|---|
| 許容操作ひん度 | 機械的 | - |
| 電気的 | - | |
| 絶縁抵抗 | - | |
| 接触抵抗 | - | |
| 耐電圧 | 同極端子間 | - |
| 各端子とアース間 | AC2500V 50/60Hz 1min(初期値) | |
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz 複振幅1.5mm |
| 衝撃 | 誤動作 | 最大1000m/s2 |
| 耐久性 | 機械的 | - |
| 電気的 | - | |
| 使用周囲温度*1 | -25~+55℃ | |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH | |
| 保存周囲温度*1 | -40~+80℃ | |
| 保護構造*2 | IEC規格IP66準拠、UL508 Type 4X、13認証 | |
| 感電保護クラス | ClassⅡ | |
| PTI(トラッキング特性) | 175 | |
| 汚染度(使用環境) | 3(EN 60947-5-1) | |
| 質量 | 約30g | |
*1. ただし、氷結、結露のないこと。
*2. パネル前面からの保護構造です。