(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
この商品について
関連情報
情報更新 : 2022/04/01
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
種類 | 形状 | 分類 | 形式 | 標準
価格 (¥) |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
保護カバー | ![]() |
― | ◎ | 形A22NZ-A-303 | 200 | 誤動作防止を目的としたプロテクター。
他のアクセサリとの併用はできません。 (シールゴム付き) パネル加工寸法φ22.3/25.5mm専用 キー形セレクタスイッチは取りつけで きません。 |
|
パネルプラグ
(樹脂) |
![]() |
丸形 | ◎ | 形A22NZ-A-401 | 198 | 増設予定のパネル穴を補完します。
適応パネル厚さ:0.8~3.0mm パネル加工寸法φ22.3mm専用 |
|
パネルプラグ
(金属) |
![]() |
丸形 | ◎ | 形A22NZ-A-402 | 400 | 増設予定のパネル穴を補完します。
適応パネル厚さ:0.8~6.0mm(シール ゴム付き) パネル加工寸法φ22.3mm専用 |
|
回り止めリング | ![]() |
丸形 | ◎ | 形A22NZ-A-403 | 72 | 操作部内部への回り止め強度を上げる
場合に使用します。(シールゴム付き) パネル加工寸法φ22.3mm専用 回り止め金具と併用できます。 |
|
回り止め金具 | ![]() |
― | ◎ | 形A22NZ-A-50501 | 72 | 操作部の回り止め強度を上げる場合に
使用します。 回り止めリングと併用できます。 A22NシリーズとA30Nシリーズで共用 できます。 |
|
補強板 | ![]() |
― | ◎ | 形A22NZ-A-C01 | 72 | スイッチユニットや点灯ユニットの強度
アップが必要な場合は、補強板をご使用 ください。 ご使用方法は、データシートをご覧ください。 |
|
キー | ![]() |
― | ◎ | 形A22NZ-K-01 | 300 | キー形セレクタスイッチで使用します。 | |
コントロール
ボックス |
![]() |
1穴 | ◎ | 形A22NZ-A-B101 | 1,210 | パネル加工寸法φ22.3mmなので、
形A30N□には、取付できません。 ねじ端子台タイプのスイッチ連携2段に は対応していません。 形A22NZ-A-B01Y、A22NZ-A-B2□には、 プッシュインPlus端子台の 2接点ユニットは取付できないので、 形A22NZ-A-B1□を使用ください。 |
|
◎ | 形A22NZ-A-B201 | 1,100 | |||||
1穴黄色ボックス | ◎ | 形A22NZ-A-B101Y | 1,210 | ||||
◎ | 形A22NZ-A-B01Y | 1,100 | |||||
2穴 | ◎ | 形A22NZ-A-B102 | 1,860 | ||||
◎ | 形A22NZ-A-B202 | 1,690 | |||||
3穴 | ◎ | 形A22NZ-A-B103 | 3,500 | ||||
◎ | 形A22NZ-A-B203 | 3,200 | |||||
コネクタ | ![]() |
適合
電線径 (mm) |
φ7~9 | ◎ | 形A22Z-3500-1 | 255 | プラスチック製でスイッチボックスより
ケーブルを引き出すときに使用します。 データシートをご参照ください。 |
φ9~11 | 形A22Z-3500-2 | ||||||
防水キャップ | ![]() |
平形用 | ◎ | 形A22Z-3600F | 220 | 操作部内部への粉じん、水の侵入を防止
します。 色:半透明 材質:シリコン パネル加工寸法φ22.3/25.5mm専用 セレクタスイッチ、キー形セレクタス イッチは取りつけできません。 |
|
突出形用 | ◎ | 形A22Z-3600T | |||||
フルガード用 | ◎ | 形A22Z-3600G | |||||
φ30用樹脂
アタッチメント |
![]() |
丸形 | ◎ | 形A22Z-A30 | 55 | 穴径φ30のパネルに取りつける時に使用
します。データシートをご参照ください。 表示灯にご使用される場合は、別途回り 止め金具を購入して取りつけてください。 |
|
銘板ユニット
一般形 |
![]() |
黒 | ◎ | 形A22NZ-A-50103 | 79 | 彫刻板(黒地に無字)付きです。
パネル加工寸法φ22.3mm専用 |
|
彫刻板
(一般形用) |
![]() |
文字なし | 形A22Z-3443B | 66 | 黒 | ||
形A22Z-3443R | 赤 | ||||||
◎ | 形A22Z-3443W | 白 | |||||
形A22Z-3443C | 透明 | ||||||
○ | 形A22Z-3443R-2 | 121 | 赤地に白文字 | ||||
STOP | 形A22Z-3443R-4 | ||||||
停止 | 形A22Z-3443R-J4 | ||||||
非常停止 | 形A22Z-3443R-J1 | 赤地に黒文字 | |||||
| | 形A22Z-3443B-1 | 黒地に白文字 | |||||
START | 形A22Z-3443B-3 | ||||||
ON | 形A22Z-3443B-5 | ||||||
OFF | 形A22Z-3443B-6 | ||||||
UP | 形A22Z-3443B-7 | ||||||
DOWN | 形A22Z-3443B-8 | ||||||
POWER ON | 形A22Z-3443B-9 | ||||||
OFF-ON | 形A22Z-3443B-10 | ||||||
自動 | 形A22Z-3443B-J1 | ||||||
手動 | 形A22Z-3443B-J2 | ||||||
起動 | 形A22Z-3443B-J3 | ||||||
復帰 | 形A22Z-3443B-J4 | ||||||
入 | 形A22Z-3443B-J5 | ||||||
切 | 形A22Z-3443B-J6 | ||||||
電源 | 形A22Z-3443B-J7 | ||||||
運転 | 形A22Z-3443B-J8 | ||||||
上昇 | 形A22Z-3443B-J9 | ||||||
下降 | 形A22Z-3443B-J10 | ||||||
切ー入 | 形A22Z-3443B-J11 | ||||||
手動-自動 | 形A22Z-3443B-J12 | ||||||
逆転ー正転 | 形A22Z-3443B-J13 | ||||||
閉-開 | 形A22Z-3443B-J14 | ||||||
手動 切 自動 | 形A22Z-3443B-J15 | ||||||
銘板ユニット
大形 |
![]() |
黒 | ◎ | 形A22NZ-A-51103 | 94 | 彫刻板(黒地に無字)付きです。
パネル加工寸法φ22.3mm専用 |
|
彫刻板
(大形用) |
![]() |
文字なし | 形A22Z-3453B | 121 | 黒 | ||
形A22Z-3453R | 赤 | ||||||
形A22Z-3453W | 白 | ||||||
形A22Z-3453C | 透明 | ||||||
締めつけ工具 | ![]() |
― | ◎ | 形A22NZ-A-301 | 1,070 | パネル裏面からの締めつけナットの
締めつけに使用します。 |
|
LEDランプ交換
工具 |
![]() |
― | ◎ | 形A22NZ-A-302 | 143 | ゴム製でLEDランプの着脱が容易に
行えます。 |
|
キャップ締めつけ
工具 |
![]() |
― | 形A22Z-3908 | 205 | 平形、突出形、フルガード形押ボタン
スイッチのキャップの取り外しに使用 します。 |
情報更新 : 2022/04/01
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2022.
All Rights Reserved.