海外規格について

・記号については次のとおりです。U:UL、U1:UL(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、C:CSA、UC:cULus、UC1:cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、CU:cUL、N:NK、L:ロイド、CE:EC指令、RCM:RCMマーク、KC:韓国電波法登録。
・使用条件についてはお問い合わせください。

電源ユニット

商品名称 電源電圧 出力容量 オプション 形式 海外規格
合計
消費電力
DC24V
サービス電源
運転中出力 交換時期
お知らせ機能
AC電源
ユニット
AC100~240V 90W なし 付き なし 形NX-PA9001 UC1、N、L、
CE、RCM、
KC
DC電源
ユニット
DC24V 70W 形NX-PD7001

付属品

NXシリーズ電源ユニットに付属品はありません。