定格

電気定格DC5V 1mA~DC30V 30mA(抵抗負荷)

性能

保護構造IP67
耐久性 *1機械的1,000万回以上
電気的500万回以上(DC30V 30mA 抵抗負荷)
許容操作速度5~500mm/s
許容操作ひん度機械的120回/min
電気的60回/min
絶縁抵抗各端子と非充電金属部間 100MΩ以上(DC250Vメガにて)
接触抵抗コード1m付 : 700mΩ以下(初期値)
コード3m付 : 1.9Ω以下(初期値)
コード5m付 : 3.1Ω以下(初期値)
耐電圧
(50/60Hz 1min)
同極端子間AC250V(TTP時)
各端子と非充電金属部間AC1,000V(M5タイプは600V)
振動誤動作10~55Hz 複振幅1.5mm *2
衝撃耐久最大1,000m/s2
誤動作最大300m/s2 *3
使用周囲温度−10~+70℃(ただし、 氷結しないこと)
使用周囲湿度35~95%RH
アクチュエータ強度14.7N *4
質量スイッチ本体約14g(M5)、 約20g(M8)、 約21g(M10)
ケーブル約10g/m

注. 上記は初期における値です。
*1. 耐久性の値は、周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RHの時のものです。
   その他の詳細条件は、お問い合わせください。
*2. ワイヤ・スプリング形は16.7Hz 複振幅1mm
*3. ワイヤ・スプリング形は最大50m/s2
*4. ワイヤ・スプリング形は除く。