(単位:mm)

M5タイプ

形D5B-501□
形D5B-502□
形D5B-551□

注1. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注2. ケースのねじ部は特殊なねじ寸法(ピッチ0.5mm)になっています。
   標準タップ加工での取りつけはできませんので、付属ナットで取りつけてください。

M8タイプ

形D5B-801□
形D5B-802□
形D5B-851□

M10タイプ

形D5B-101□
形D5B-151□
形D5B-102□
形D5B-153□

注1. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注2. ケースのねじ部は特殊なねじ寸法(ピッチ0.5mm)になっています。
   標準タップ加工での取りつけはできませんので、付属ナットで取りつけてください。

動作特性

*参考値です。