定格(本体)

形式 形KM-N1-FLK / 形KM-N1-BAC
適用相線式 単相2線式、単相3線式、三相3線式
計測回路数(最大) 単相2線式:4回路
単相3線式 / 三相3線式:2回路
単相3線式:1回路+単相2線式:2回路
定格電源電圧 AC100~240V 50/60Hz(計測電圧と共用)
許容電源電圧範囲 定格電源電圧の85~110%
周波数変動範囲 45~65Hz
消費電力 5VA以下
入力 定格入力電圧 単相2線式:AC100~240V:線間電圧
単相3線式:AC100 / 200V:相電圧 / 線間電圧
三相3線式:AC100~240V:線間電圧
許容入力電圧 定格入力電圧の85~110%
定格入力電流(CT) 5/50A、100A、225A、400A、600A(専用CT)
許容入力電流 定格入力電流の120%(使用CTが225Aの時のみ、110%)
定格入力電力 5/50ACT使用時:2/20kW
100ACT使用時:40kW
225ACT使用時:90kW
400ACT使用時:160kW
600ACT使用時:240kW
定格入力周波数 50/60Hz
使用周囲温度 -10~+55℃(ただし結露または氷結しないこと)
使用周囲湿度 25~85%RH
保存温度 -25~+65℃(ただし結露または氷結しないこと)
保存湿度 25~85%RH
高度 2000m以下
設置環境 過電圧カテゴリ、測定カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2

定格(分割型変流器(CT))

形式 形KM-NCT-5A/50A 形KM-NCT-100A 形KM-NCT-225A 形KM-NCT-400A 形KM-NCT-600A
一次側定格電流 5Aと50A共用 100A 225A 400A 600A
二次巻線 3000ターン 6000ターン 9000ターン
絶縁抵抗 出力端子-ケース間:50MΩ以上(DC500Vメガ)
耐電圧 出力端子-ケース間:AC2300V 1分
保護素子 7.5V クランプ素子
許容脱着回数 100回
装着できる電線径 φ9.5mm以下 φ14.5mm以下 φ24.0mm以下 φ35mm以下
使用温湿度範囲 -20~+60℃ 相対湿度85%以下(ただし結露しないこと)
保存温湿度範囲 -30~+65℃ 相対湿度85%以下(ただし結露しないこと)

定格(分割型変流器(CT))(端子台アダプタ使用時)

形式 形KM20-CTF-5A 形KM20-CTF-50A 形KM20-CTF-100A 形KM20-CTF-200A 形KM20-CTF-400A 形KM20-CTF-600A
一次側定格電流 5A 50A 100A 200A 400A 600A
二次巻線 3000ターン 6000ターン 9000ターン
絶縁抵抗 出力端子-ケース間:50MΩ以上(DC500Vメガ)
耐電圧 出力端子-ケース間:AC2000V 1min
保護素子 7.5V クランプ素子
許容脱着回数 100回
装着できる電線径 *1 φ7.9mm以下 φ9.5mm以下 φ14.5mm以下 φ24.0mm以下 φ35.5mm以下
使用温湿度範囲 -20~+60℃ 相対湿度85%以下(ただし結露しないこと)
保存温湿度範囲 -30~+65℃ 相対湿度85%以下(ただし結露しないこと)

*1. 平型電線をご使用の際は、該当CTの外形寸法図をご参照のうえ選定してください。

KM20モードを利用した場合の機能の差異 *2

項目 KM20モード
(端子台アダプタ使用時)
KM20モード
(端子台アダプタ未使用時)
KM20モード
以外のモード
計測回路数 1回路 *3 2回路 4回路 *4
計測項目 「KM20モードでの計測項目」参照
(マニュアル(KANC-713)の6.5.2項)
「計測値表示一覧」参照
(マニュアル(KANC-713)3-5P)
相線式 単相2線、単相3線、三相3線 単相2線、単相3線、三相3線、
単相2線電圧選択、単相3線複合
パルス出力単位 1、10、100、1k、2k、5k、10k、20k、50k、100k(Wh) 1、10、100、1k、5k、10k、50k、100k(Wh)
プロトコル CompoWay/F CompoWay/F、Modbus
上位機器 *5
(ソフトウェア)
形EW700シリーズ ○ ×
EasyKM Manager ○ ×
KM-N Setting Tool × ○

*2. "KM20モード"はKM20-B40-FLKとアドレスマップが同一になるモードです。詳細はマニュアル(KANC-713)の6.1.3項を参照ください。
*3. 単相2線時のみ2回路計測が可能です。詳細はマニュアル(KANC-713)の6.4.7項を参照ください。
*4. 単相3線、三相3線時は2回路計測までとなります。
*5. いずれの場合も形EQ100-Eおよび形ZN-KMX21には対応しています。

性能(本体)

形式 形KM-N1-FLK 形KM-N1-BAC
計測項目 積算電力量(有効/回生/無効)、電力(有効/無効)、電流、電圧、力率、周波数
精度 *1 電圧 ±0.5%F.S.±1digit
電流 ±0.5%F.S.±1digit
電力 ±1.0%F.S.±1digt(力率=1)
周波数 ±0.2Hz±1digit
温度の影響 ±1.0%F.S.(使用温度範囲内における、周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率1のときの計測値に対する割合)
周波数の影響 ±1.0%F.S.(定格周波数の±5Hzの範囲における、周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率1のときの計測値に対する割合)
高調波の影響 ±0.5%F.S.(周囲温度23℃、基本波に対し電流30%、電圧5%の含有率で第2, 3, 5, 7, 9, 11, 13次高調波を重畳させたときの誤差)
ローカット電流 0.6%(初期値)、定格入力の0.1~19.9%の範囲で、0.1%ごとに設定可能
サンプリング周期 80ms(計測電圧50Hz時)、66.7ms(計測電圧60Hz時)
絶縁抵抗 1)電気回路一括とケース間:20MΩ以上(DC500Vメガ)
2)電源、電圧入力一括と通信端子、パルス出力端子一括:20MΩ以上(DC500Vメガ)
耐電圧 1)電気回路一括とケース間:AC1500V 1分間
2)電源、電圧入力一括と通信端子、パルス出力端子一括:AC1500V 1分間
耐振動 片振幅:0.1mm、加速度:15m/s2、振動数:10~150Hz 3軸方向 各8min×10回 掃引
耐衝撃 150m/s2 上下、左右、前後6方向、各3回
本体質量 約80g
取付方法 DINレール取付
保護構造 IP20
対応規格 EN61010-1(IEC61010-1)、EN61010-2-030(IEC61010-2-030)、EN61326-1(IEC61326-1)
トランジスタ
出力
出力点数 2点(NPNオープンコレクタ)
出力容量 DC30V、30mA(ON時残留電圧:1.2V以下、OFF時漏れ電流:100μA以下)
出力単位 出力単位:1、10、100、1k、5k、10k、50k、100k(Wh)
パルスON時間:500ms固定
通信
インター
フェース*2
通信方式 RS-485(2線式半二重、調歩同期式) RS-485(2線式半二重、調歩同期式)
通信プロトコル CompoWay/F、Modbus(RTU) BACnet MS/TP、Modbus(RTU)
通信速度 1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4kbps Modbus:1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4kbps
BACnet:9.6、19.2、38.4kbps
ビット長 データビット長:7、8ビット(Modbusは8ビット固定)
ストップビット長:1、2ビット(Modbusはパリティに依存)
垂直パリティ:偶数、奇数、なし
データビット長:8ビット
ストップビット長:1ビット(Modbusはパリティに依存)
垂直パリティ:偶数、奇数、なし(BACnetはパリティなし固定)
最大伝送距離 1200m 1200m
最大接続台数 CompoWay/F:31台、Modbus(RTU):99台
1台で2回路以上計測する時は回路数が接続台数になる
99台
1台で2回路以上計測する時は回路数が接続台数になる
外形寸法(H×W×D) 90×22.5×56mm(突起物除く)
付属品 取扱説明書、終端抵抗、設定ツールは「カタログ / マニュアル / CAD / ソフトウェア」の「ソフトウェア」から提供

*1. 専用CT の誤差は含まず。
*2. データ収集機器の形EW700-M20L/EW700-P40Lは、形KM-N1に未対応です。