本体
| 形式 | 適用相線式 | 電源電圧 | 形状 | 出力仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 形KM-N1-FLK | 単相2線 AC100~240V
単相3線 AC100/200V 三相3線 AC100~240V |
計測電圧と共用
AC100~240V |
90(H)×
22.5(W)× 56(D)mm |
RS-485通信(CompoWay/F)
RS-485通信(Modbus(RTU)) パルス出力 |
| 形KM-N1-BAC | RS-485通信(BACnet MS/TP)
RS-485通信(Modbus(RTU)) パルス出力 |
分割型変流器(CT)
| 形式 | 定格一次側電流 | 定格二次側電流 | 取付 | 接続 |
|---|---|---|---|---|
| 形KM-NCT-5A/50A | 5A/50A | 専用出力 | 分割型 | 専用コネクタ接続 |
| 形KM-NCT-100A | 100A | |||
| 形KM-NCT-225A | 225A | |||
| 形KM-NCT-400A | 400A | |||
| 形KM-NCT-600A | 600A |
分割型変流器(CT)用ケーブル
| 形式 | 接続 | ケーブル長 |
|---|---|---|
| 形KM-NCB-1M | 専用コネクタ接続 | 1m |
| 形KM-NCB-3M | 3m | |
| 形KM-NCB-5M | 5m | |
| 形KM-NCB-10M | 10m | |
| 形KM-NCB-20M | 20m | |
| 形KM-NCB-30M | 30m |
分割型変流器(CT)用延長ケーブル
| 形式 | 接続 | ケーブル長 |
|---|---|---|
| 形KM-NCB-EXT-0.5M | 専用コネクタ接続 | 0.5m |
オプション(別売)(形KM20-CTF-□Aを使用する場合に使用)
| 形式 | 品名 | 電源電圧 | 形状 ※突起部除く | 付属品 |
|---|---|---|---|---|
| 形KM-N1OP-01 | 形KM-N1-FLK用
端子台アダプタ |
AC100~240V | 90(H)×30(W)×37(D)mm
90(H)×30(W)×85(D)mm ※形KM-N1-FLK取り付け時(参考) |
端子台アダプタ用電源ケーブル(3本)
端子台アダプタ用CTケーブル(1本) 端子台アダプタ用出力ケーブル(1本) |
セット品
| 形式 | 品名 | セット内容 |
|---|---|---|
| 形KM-N1-S01 | 形KM-N1-FLK用
端子台アダプタセット |
形KM-N1-FLK 本体(1台)
形KM-N1-FLK用 端子台アダプタ(1台) |
分割型変流器(CT)(端子台アダプタ使用時)
| 形式 | 定格一次側電流 | 定格二次側電流 |
|---|---|---|
| 形KM20-CTF-5A | 5A | 専用出力 |
| 形KM20-CTF-50A | 50A | |
| 形KM20-CTF-100A | 100A | |
| 形KM20-CTF-200A | 200A | |
| 形KM20-CTF-400A | 400A | |
| 形KM20-CTF-600A | 600A |
分割型変流器(CT)用ケーブル(端子台アダプタ使用時)
| 形式 | ケーブル長 |
|---|---|
| 形KM20-CTF-CB3 | 3m |
注1. 変流器(CT)にはCT接続用ケーブルは付属されておりません。
2. CT本体の接続ケーブルは別売の専用CTケーブルをご使用ください。
または、日本圧着端子製造株式会社製 圧着端子1.25-B3A、AWG22電線を使用することも可能です。