一般仕様

項目 仕様
構造 盤内内蔵型
接地方法 D種接地(第3種接地)
使用環境 使用周囲温度 0~55℃
使用周囲湿度 10~95%RH(結露・氷結なきこと)
使用周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと
保存周囲温度 -25~+70℃(ただし、 結露・氷結なきこと)
使用標高 2,000m以下
汚染度 汚染度2以下: IEC 61010-2-201に該当
耐ノイズ性 IEC 61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)
オーバーボルテージカテゴリ カテゴリⅡ: IEC 61010-2-201に該当
EMCイミュニティレベル ゾーンB
耐振動 IEC 60068-2-6に準拠
5~8.4Hz、振幅3.5mm、
8.4~150Hz 加速度9.8m/s2
X、Y、Z各方向 100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) *1
耐衝撃 IEC 60068-2-27に準拠、147m/s2 X、Y、Z各方向3回 *1
適合規格 *2 cULus: Listed(UL508)、ANSI/ISA 12.12.01、EU: EN 61131-2、
C-TickまたはRCM、KC: 韓国電波法登録

*1. リレー出力ユニットの耐振動および耐衝撃の仕様は、『NXシリーズ デジタルI/Oユニットユーザーズマニュアル(SBCA-407)』を参照してください。
*2. 形式ごとの最新の適合規格は、icon_01「規格認証/適合」または、当社営業担当者に確認してください。

個別仕様

項目 仕様
形式 形NX-EIC202
接続可能NXユニット台数 63台以下 *1
通信プロトコル EtherNet/IP専用プロトコル
TCP/IPおよびUDP/IP
(メッセージサービス)
バッファ(ソケット)数:
・サーバ用メッセージバッファ: 8
・クライアント用メッセージバッファ:なし
・バッファはUDP/IPメッセージとTCP/IPメッセージで
 共有
最大メッセージサイズ:
・リクエスト:492バイト
・レスポンス:496バイト
最大NX出力データサイズ:
・490バイト
最大NX入力データサイズ:
・496バイト
変調方式 ベースバンド
リンク速度 100Mbps
物理層 100BASE-TX (IEEE802.3)
受信パケットインターバル
(RPI、更新周期)
4~1000ms
許容通信帯域幅
(自ノード宛て)
1000 pps
トポロジ ライン形、スター形、ツリー形
スイッチングハブ レイヤ2スイッチ
伝送媒体 カテゴリ5以上ツイストペアケーブル(推奨ケーブル: アルミテープと編組の二重遮
へいシールドケーブル)
伝送距離 ノード間距離:100m 以内
NXバスI/Oデータサイズ 入力:512バイト以下(INデータ、ステータス、空きエリアを含む)
出力:512バイト以下(OUTデータ、空きエリアを含む)
EtherNet/IP I/Oコネク
ションサイズ
入力:504バイト以下(INデータ、ステータス、空きエリアを含む)
出力:504バイト以下(OUTデータ、空きエリアを含む)
リフレッシュ方式 フリーランリフレッシュ方式
ユニット
電源供給
*2
電源電圧 DC24V(DC20.4~28.8V)
NXユニット電源
供給可能電力
10W以下(詳細は「取付方向と制限」を参照)
NXユニット電源
供給効率
70%
絶縁方式 NXユニット電源-ユニット電源供給用端子間:非絶縁
電源端子電流容量 4A以下
I/O電
源供給
*2
電源電圧 DC5~24V(DC4.5~28.8V) *3
I/O電源最大電流 10A(詳細は「取付方向と制限」を参照)
電源端子電流容量 10A 以下
NXユニット電源消費電力 1.60W以下
I/O電源消費電流 10mA以下(DC24V時)
耐電圧 AC510V(1min)、漏れ電流:5mA以下(絶縁されている回路間)
絶縁抵抗 DC100V、20MW以上(絶縁されている回路間)
外部接続端子 [通信コネクタ]
EtherNet/IP通信用
・RJ45 ×2( シールド対応)
[スクリューレスクランプ端子台]
ユニット電源供給用、I/O電源供給用、接地用、着脱式
[ペリフェラル(USB)ポート]
Sysmac Studio接続用
・物理層:USB2.0 準拠 Bコネクタ
・伝送距離:最大5m
外形寸法 46(W)×100(H)×71(D)
質量 150g以下
取付方向と制限 取付方向:6方向
制限:
・正面取付の方向で使用する場合
3412_sp_2_1
・正面取付の方向以外で使用する場合
3412_sp_2_2
回路構成 3412_sp_2_3
端子配列 3412_sp_2_4
付属品 エンドカバー(形NX-END01):1個

構成ユニット一覧

NXシリーズEtherNet/IPカプラユニットに接続できるNXユニットの詳細は、各ユーザーズマニュアルでご確認ください。

EtherNet/IPカプラユニット

ユニット名 形式
EtherNet/IPカプラユニット 形NX-EIC202

I/Oユニット

ユニット名 形式
2点 4点 8点 16点 32点
デジタル入力
ユニット
ー 形NX-ID3317、形NX-ID3443
形NX-ID3343、形NX-IA3117
形NX-ID3417
形NX-ID4342
形NX-ID4442
形NX-ID5142-1
形NX-ID5142-5
形NX-ID5342
形NX-ID5442
形NX-ID6142-5
形NX-ID6142-6
形NX-ID6342
形NX-ID6442
デジタル出力
ユニット
形NX-OC2633
形NX-OC2733
形NX-OD3121、形NX-OD3257
形NX-OD3153、形NX-OD3268
形NX-OD3256
形NX-OD4121
形NX-OD4256
形NX-OC4633
形NX-OD5121、形NX-OD5256
形NX-OD5121-1、形NX-OD5256-1
形NX-OD5121-5、形NX-OD5256-5
形NX-OD6121
形NX-OD6121-5
形NX-OD6121-6
形NX-OD6256
形NX-OD6256-5
デジタル入出力
混合ユニット
ー ー ー 形NX-MD6121-5
形NX-MD6121-6
形NX-MD6256-5
ー
アナログ入力
ユニット
形NX-AD2603、形NX-AD2203
形NX-AD2604、形NX-AD2204
形NX-AD2608、形NX-AD2208
形NX-AD3603、形NX-AD3203
形NX-AD3604、形NX-AD3204
形NX-AD3608、形NX-AD3208
形NX-AD4603、形NX-AD4203
形NX-AD4604、形NX-AD4204
形NX-AD4608、形NX-AD4208
ー ー
アナログ出力
ユニット
形NX-DA2603、形NX-DA2203
形NX-DA2605、形NX-DA2205
形NX-DA3603、形NX-DA3203
形NX-DA3605、形NX-DA3205
ー ー ー
温度入力ユニット 形NX-TS2101、形NX-TS2201
形NX-TS2102、形NX-TS2202
形NX-TS2104、形NX-TS2204
形NX-TS3101、形NX-TS3201
形NX-TS3102、形NX-TS3202
形NX-TS3104、形NX-TS3204
ー ー ー
ヒータ断線検知
ユニット
ー 形NX-HB3101、形NX-HB3201 ー ー ー

温度調節ユニット

ユニット名 形式
2CH 4CH 8CH
温度調節ユニット 形NX-TC2405、形NX-TC2406
形NX-TC2407、形NX-TC2408
形NX-TC3405、形NX-TC3406
形NX-TC3407、形NX-TC3408、形NX-HTC3510-5
形NX-HTC4505-5

ロードセル入力ユニット

ユニット名 形式
ロードセル入力ユニット 形NX-RS1201

位置インタフェースユニット

ユニット名 形式
1CH 2CH 4CH
インクリメンタルエンコーダ
入力ユニット
形NX-EC0112、形NX-EC0132
形NX-EC0122、形NX-EC0142
形NX-EC0212
形NX-EC0222
ー
SSI入力ユニット 形NX-ECS112 形NX-ECS212 ー

コミュニケーションインタフェースユニット

ユニット名 形式
コミュニケーション
インタフェースユニット
形NX-CIF101、形NX-CIF105、形NX-CIF210

IO-Linkマスタユニット

ユニット名 形式
IO-Linkマスタユニット 形NX-ILM400

システムユニット

ユニット名 形式
NXユニット電源追加供給ユニット 形NX-PD1000
I/O電源追加供給ユニット 形NX-PF0630、形NX-PF0730
I/O電源接続ユニット 形NX-PC0010、形NX-PC0020、形NX-PC0030
シールド接続ユニット 形NX-TBX01

セーフティコントロールユニット

ユニット名 形式
セーフティCPUユニット 形NX-SL3300 *1
セーフティ入力ユニット 形NX-SIH400 *2、形NX-SID800
セーフティ出力ユニット 形NX-SOH200、形NX-SOD400

*1. セーフティCPUユニット Ver.1.1以降から接続可能。
*2. セーフティ入力ユニット Ver.1.1以降から接続可能。

バージョン情報

ユニットの種別や形式によっては、対応バージョンに記載したバージョンが存在しない形式があります。その場合には、表で示した対応バージョン以降のもっとも古いバージョンが対応しています。形式とバージョンの関係は各ユニットのユーザーズマニュアルを参照してください。
対応バージョンに記載している各ユニットおよびサポートツールのバージョンは、EtherNet/IPカプラユニットの接続および設定可否を示しています。

NJ/NXシリーズCPUユニット、NYシリーズ産業用PC接続

NXシリーズCPUユニット、NYシリーズ産業用PC

EtherNet/IPカプラユニット 対応バージョン
形式 ユニットバージョン CPUユニット、産業用
PCのユニットバージョン
Sysmac Studioの
バージョン
Network Configurator for
EtherNet/IPのバージョン
CX-ConfiguratorFDTの
バージョン
形NX-EIC202 Ver.1.2 Ver.1.14 Ver.1.19 Ver.3.21 Ver.2.4*
Ver.1.0 不可 不可 不可 不可

*EtherNet/IPカプラユニットのペリフェラル(USB)ポートに接続する場合は、Ver.2.2以降で使用可能です。

NJシリーズCPUユニット

EtherNet/IPカプラユニット 対応バージョン
形式 ユニットバージョン CPUユニットの
ユニットバージョン
形CJ1W-EIP21Sの
ユニットバージョン
形CJ1W-EIP21の
ユニットバージョン
Sysmac Studioの
バージョン
Network Configurator for
EtherNet/IPのバージョン
CX-ConfiguratorFDTの
バージョン
形NX-EIC202 Ver.1.2 Ver.1.14 Ver.1.0かつ
ロット番号
241001以降
Ver.2.1 Ver.1.19 Ver.3.21 Ver.2.4*
Ver.1.0 不可 不可 不可 不可 不可 不可

*EtherNet/IPカプラユニットのペリフェラル(USB)ポートに接続する場合は、Ver.2.2以降で使用可能です。

CS/CJ/CPシリーズCPUユニット接続

CS1G/CS1H/CJ1H/CJ1M* CPUユニット

*CJ1Mは2021年3月末受注終了品です。

EtherNet/IPカプラユニット 対応バージョン
形式 ユニットバージョン CPUユニットの
ユニットバージョン
形CS1W-EIP21Sの
ユニットバージョン
形CS1W-EIP21/
CJ1W-EIP21の
ユニットバージョン
Network Configurator for
EtherNet/IPのバージョン
NX-IO Configuratorの
バージョン
CX-ConfiguratorFDTの
バージョン
形NX-EIC202 Ver.1.2 Ver.3.0 Ver.1.0 Ver.2.1 Ver.3.00 Ver.1.00 Ver.2.4*1
Ver.1.0 Ver.1.00*2 Ver.2.2

*1. EtherNet/IPカプラユニットのペリフェラル(USB)ポートに接続する場合は、Ver.2.2以降で使用可能です。
*2. EtherNet/IPカプラユニットのペリフェラル(USB)ポートへの接続だけが可能です。そのほかの経路では接続できません。

CJ2H-CPU6□/CJ2M-CPU1□/CP1H CPUユニット

EtherNet/IPカプラユニット 対応バージョン
形式 ユニットバージョン CPUユニットの
ユニットバージョン
形CJ1W-EIP21Sの
ユニットバージョン
形CJ1W-EIP21の
ユニットバージョン
Network Configurator for
EtherNet/IPのバージョン
NX-IO Configuratorの
バージョン
CX-ConfiguratorFDTの
バージョン
形NX-EIC202 Ver.1.2 Ver.1.0 Ver.1.0 Ver.2.1 Ver.3.00 Ver.1.00 Ver.2.4*1
Ver.1.0 Ver.1.00*2 Ver.2.2

*1. EtherNet/IPカプラユニットのペリフェラル(USB)ポートに接続する場合は、Ver.2.2以降で使用可能です。
*2. EtherNet/IPカプラユニットのペリフェラル(USB)ポートへの接続だけが可能です。そのほかの経路では接続できません。

CJ2H-CPU6□-EIP CPUユニット

EtherNet/IPカプラユニット 対応バージョン
形式 ユニットバージョン CPUユニットの
ユニットバージョン
形CJ1W-EIP21Sの
ユニットバージョン
形CJ1W-EIP21の
ユニットバージョン
Network Configurator for
EtherNet/IPのバージョン
NX-IO Configuratorの
バージョン
CX-ConfiguratorFDTの
バージョン
形NX-EIC202 Ver.1.2 Ver.1.5 Ver.1.0 Ver.2.1 Ver.3.00 Ver.1.00 Ver.2.4*1
Ver.1.0 Ver.1.00*2 Ver.2.2

*1. EtherNet/IPカプラユニットのペリフェラル(USB)ポートに接続する場合は、Ver.2.2以降で使用可能です。
*2. EtherNet/IPカプラユニットのペリフェラル(USB)ポートへの接続だけが可能です。そのほかの経路では接続できません。

CJ2M-CPU3□ CPUユニット

EtherNet/IPカプラユニット 対応バージョン
形式 ユニットバージョン CPUユニットの
ユニットバージョン
形CJ1W-EIP21Sの
ユニットバージョン
形CJ1W-EIP21の
ユニットバージョン
Network Configurator for
EtherNet/IPのバージョン
NX-IO Configuratorの
バージョン
CX-ConfiguratorFDTの
バージョン
形NX-EIC202 Ver.1.2 Ver.1.0 Ver.1.0 Ver.2.1 Ver.3.21 Ver.1.00 Ver.2.4*1
Ver.1.0 Ver.1.00*2 Ver.2.2

*1. EtherNet/IPカプラユニットのペリフェラル(USB)ポートに接続する場合は、Ver.2.2以降で使用可能です。
*2. EtherNet/IPカプラユニットのペリフェラル(USB)ポートへの接続だけが可能です。そのほかの経路では接続できません。

Sysmac Gateway接続

Sysmac Gateway

EtherNet/IPカプラユニット 対応バージョン
形式 ユニット バージョン Sysmac Gatewayの
バージョン
Network Configurator for
EtherNet/IPのバージョン
NX-IO Configuratorの
バージョン
CX-ConfiguratorFDTの
バージョン
形NX-EIC202 Ver.1.2 Ver.1.31 Ver.3.50 Ver.1.00 Ver.2.4*1
Ver.1.0 Ver.1.00*2 Ver.2.2

*1. EtherNet/IPカプラユニットのペリフェラル(USB)ポートに接続する場合は、Ver.2.2以降で使用可能です。
*2. EtherNet/IPカプラユニットのペリフェラル(USB)ポートへの接続だけが可能です。そのほかの経路では接続できません。