(単位:mm)
単体時
ケーブル接続時
*1. 市販のUSB認証ケーブルの仕様によって、寸法が変わります。使用するUSB ケーブルの仕様を確認してください。
*2. ユニット背面から通信ケーブルの寸法
・100mm: コネクタにMPS588-Cを使用した場合
・120mm: コネクタに形XS6G-T421-1を使用した場合
エンドカバー
(単位:mm)
*1. 市販のUSB認証ケーブルの仕様によって、寸法が変わります。使用するUSB ケーブルの仕様を確認してください。
*2. ユニット背面から通信ケーブルの寸法
・100mm: コネクタにMPS588-Cを使用した場合
・120mm: コネクタに形XS6G-T421-1を使用した場合